TX807-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie100046993ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)7
TX810-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie100046994ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)10.1
TBEN-L4-PLC-11Kompakte SPS in IP67100000273Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Feldbus SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-PLC-11Kompakte SPS in IP67100000272Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Feldbus SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP65, IP67, IP69K
BL67-PG-EN-V3CODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL67 I/O-System6827394NetzwerkprotokollPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPSchutzartIP67
BL20-PG-EN-V3-WVCODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL20 I/O-System6827398NetzwerkprotokollPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPSchutzartIP20
BL67-PG-EN-V3-WVCODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL67 I/O-System100000041NetzwerkprotokollPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPSchutzartIP67
BL20-PG-EN-V3CODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL20 I/O-System6827393NetzwerkprotokollPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPSchutzartIP20
TX715-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie100002032ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)15.6
TX715FB-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie100007472ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP69 frontseitig, IP20 rückseitig
TX815-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie100046995ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)15.6