TN-UHF-Q180L300-KOR-CDSUHF-Reader100000942NetzwerkprotokollPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IPProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP67Einsatzregion (UHF)Korea (917...920,8 MHz)
TNSLR-Q42TWD-H1147Schreib-Lese-Kopf HF7030424NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)215
TN-UHF-Q180L300-JPN-LNXUHF-Reader100025571NetzwerkprotokollTCP/IP, REST APISchutzartIP67Einsatzregion (UHF)Japan (916,7...920,9 MHz)
TB-EM18WD-H1147-EX/C53Schreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche oder extreme Anforderungen (z.B. Lebensmittelbereich) und Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*100036841NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)30
TN-UHF-Q180L300-BRA-CDSUHF-Reader100000947NetzwerkprotokollPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IPProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP67Einsatzregion (UHF)Brasilien (902...907,5 + 915...928 MHz)
TN-EM18WD-H1147-EXSchreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche oder extreme Anforderungen (z.B. Lebensmittelbereich)7030382NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)45
TN-Q14-0.15-RS4.47TSchreib-Lese-Kopf HF7030235NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)72
TB-M30-H1147/C53Schreib-Lese-Kopf HF für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*7030731NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)45
TN-EM18WD-H1147-EX/C53Schreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche oder extreme Anforderungen (z.B. Lebensmittelbereich) und Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*100036840NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)45
TN-CK40-H1147Schreib-Lese-Kopf HF7030006NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)115
TN-M12-H1147Schreib-Lese-Kopf HF100003026NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)37
TN-UHF-Q180L300-EU-LNXUHF-Reader100000932NetzwerkprotokollTCP/IP, REST APISchutzartIP67Einsatzregion (UHF)Europa, Indien, Türkei, Südafrika (865...868 MHz)