DXM1000-B1R4Netzwerk-Controller3807403Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS232, RS485EingangstypNPN/PNP/0...20 mA/0...10 V/10k Thermistor/ZählerFunktionBaumtopologieAusgangstypNMOS/0...20 mA oder 0...10 V
DXM700-B1R4Netzwerk-Controller3806249Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunktionBaumtopologieAusgangstypPNP
DXM1000-B1R3Netzwerk-Controller3807402Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS232, RS485EingangstypNPN/PNP/0...20 mA/0...10 V/10k Thermistor/ZählerFunktionSterntopologieAusgangstypNMOS/0...20 mA oder 0...10 V
DXM700-B1R3Netzwerk-Controller3806248Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunktionSterntopologieAusgangstypPNP
DXMR90-4KNetzwerk-Controller3813874Kommunikationsprotokoll RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
DXM100-B1R3Netzwerk-Controller3800137Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485EingangstypNPN/PNP/0...20 mA/0...10 V/10k Thermistor/ZählerFunktionSterntopologieAusgangstypNMOS/0...20 mA oder 0...10 V
DXM100-B1R4Netzwerk-Controller3800138Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485EingangstypNPN/PNP/0...20 mA/0...10 V/10k Thermistor/ZählerFunktionBaumtopologieAusgangstypNMOS/0...20 mA oder 0...10 V
DXMR90-X1Netzwerk-Controller3812240Kommunikationsprotokoll RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
DXM1200-B1R4Netzwerk-Controller3805551Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunktionBaumtopologie
DXM1200-B1R3Netzwerk-Controller3805550Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunktionSterntopologie