Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
person
Einloggen
DXM700-B1R1 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Netzwerk-Controller mit integriertem 900 MHz DX80 Gateway
DXM700-B1R1
Bestell-ID-Nr. 3806246
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen (L x B x H)
86 mm x 70 mm x 58,1 mm
Antennenanschluss
RP-SMA Buchse
Ausgangsfunktion
PNP/NPN, Analogausgang
Ausgangstyp
PNP
Batterielösung
nein
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen
Frequenzband
2.4 GHz ISM Band
Frequenzbereich
2.402 - 2.483 GHz
Funktion
Sterntopologie
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET, RS485
Max. Reichweite (mm)
3200000
Schaltelementfunktion
programmierbar
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485
Funktion
Sterntopologie
Ausgangstyp
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
833,00 €
Artikel gesamt
833,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Produkte
Industrial Wireless
Controller
DXM700-B1R1
Support kontaktieren