TBPN-LL-4FDI-4FDXKompaktes sicheres Ethernet I/O-Modul sichere digitale Ein- und Ausgänge100029878Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollPROFIsafe via PROFINETSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartFehlersichere Eingänge, Fehlersichere Ein- und Ausgänge
TBIP-LL-4FDI-4FDXKompaktes sicheres Ethernet I/O-Modul sichere digitale Ein- und Ausgänge100027259Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollCIP safety via EtherNet/IPSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartFehlersichere Eingänge, Fehlersichere Ein- und Ausgänge
TBIP-LL-FDIO1-2IOLKompaktes sicheres Ethernet I/O-Modul sichere digitale Ein- und Ausgänge, standard universelle digitale Kanäle, IO-Link Master Ports100027260Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollCIP safety via EtherNet/IPSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartFehlersichere Eingänge, Fehlersichere Ein- und Ausgänge, Digitaler Ein-/Ausgang, IO-Link
TBPN-LL-FDIO1-2IOLKompaktes sicheres Ethernet I/O-Modul sichere digitale Ein- und Ausgänge, standard universelle digitale Kanäle, IO-Link Master Ports100029879Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollPROFIsafe via PROFINETSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartFehlersichere Eingänge, Fehlersichere Ein- und Ausgänge, Digitaler Ein-/Ausgang, IO-Link
TBEN-LL-4FDI-4FDXKompaktes sicheres Ethernet I/O-Modul sichere digitale Ein- und Ausgänge100039886Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartFehlersichere Eingänge, Fehlersichere Ein- und Ausgänge
TBIP-L4-FDIO1-2IOLBlockmodul für EtherNet/IP und CIP-Safety sichere digitale Ein- und Ausgänge, standard universelle digitale Kanäle, IO-Link Master Ports100000360Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollCIP safety via EtherNet/IPSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartFehlersichere Eingänge, Fehlersichere Ein- und Ausgänge, Digitaler Ein-/Ausgang, IO-Link
TBIP-L5-4FDI-4FDXBlockmodul für EtherNet/IP und CIP-Safety sichere digitale Ein- und Ausgänge100001828Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollCIP safety via EtherNet/IPSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartFehlersichere Eingänge, Fehlersichere Ein- und Ausgänge
TBIP-L4-4FDI-4FDXBlockmodul für EtherNet/IP und CIP-Safety sichere digitale Ein- und Ausgänge100001827Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollCIP safety via EtherNet/IPSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartFehlersichere Eingänge, Fehlersichere Ein- und Ausgänge
TBIP-L5-FDIO1-2IOLBlockmodul für EtherNet/IP und CIP-Safety sichere digitale Ein- und Ausgänge, standard universelle digitale Kanäle, IO-Link Master Ports6814056Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollCIP safety via EtherNet/IPSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartFehlersichere Eingänge, Fehlersichere Ein- und Ausgänge, Digitaler Ein-/Ausgang, IO-Link
TBPN-L5-4FDI-4FDXBlockmodul für PROFIsafe / PROFINET Block-I/O-Modul sichere digitale Ein- und Ausgänge100001826Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollPROFIsafe via PROFINETSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartFehlersichere Eingänge, Fehlersichere Ein- und Ausgänge
TBPN-L1-FDIO1-2IOLBlockmodul für PROFIsafe / PROFINET Block-I/O-Modul sichere digitale Ein- und Ausgänge, standard universelle digitale Kanäle, IO-Link Master Ports6814053Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollPROFIsafe via PROFINETSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartFehlersichere Eingänge, Fehlersichere Ein- und Ausgänge, Digitaler Ein-/Ausgang, IO-Link