Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
SM-GA-5A | TURCK – Your Global Automation Partner
Sicherheitsrelais
SM-GA-5A
Bestell-ID-Nr. 3066093
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen (L x B x H)
118 mm x 22,5 mm x 84 mm
Bauform
Klemmengehäuse
Elektrischer Anschluss
abziehbarer Klemmenblock, verpolsicher, Schraubanschluss
Funktion
Sicherheitsrelais
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Hauptfunktionen
Schutzart
IP20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
486,40 €
home
Turck-Shop
Produkte
Maschinensicherheit
Sicherheitsrelais
SM-GA-5A
Artikel gesamt
486,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren