Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
person
Einloggen
TL50GBYRAOSIKQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50GBYRAOSIKQ
Bestell-ID-Nr. 3802515
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen (L x B x H)
278,7 mm
Akustisches Signal
Dauerton mit einstellbarer Intensität
Anzahl der Farben/Segmente
4
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
nein
Eingangstyp
Kommunikationsprotokoll
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Signalsäule
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
nein
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Lautstärke (dB)
95 dB
Lichtart
Blau, Gelb, Grün, Rot
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Schutzart
IP67
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
565,00 €
home
Turck-Shop
Produkte
Others
TL50GBYRAOSIKQ
Artikel gesamt
565,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren