Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
person
Einloggen
PT16R-1001-I2-CM2.0 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter
PT16R-1001-I2-CM2.0
Bestell-ID-Nr. 100005752
Auf Lager
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zulassungen
cULus
Elektrischer Anschluss
Kabel
Steckverbindertyp
offenes Ende
Bauform
ohne Anzeige
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50 % GF UL 94 V-0
Werkstoff Druckaufnehmer
Keramik Al₂O₃
Prozessanschluss
G 1/4″ Innengewinde (vorne dichtend)
Medientemperatur max. (°C)
125
Medientemperatur min. (°C)
-40
Druckbereich
0...16 bar
Betriebsspannung
DC
Ausgangsfunktion
Analogausgang Strom
Druckart
Relativdruck
Schutzart
IP67
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
G 1/4″ Innengewinde (vorne dichtend)
Preisgruppe
J1
Listenpreis
130,50 €
home
Turck-Shop
Produkte
Sensortechnik
Drucksensoren
PT16R-1001-I2-CM2.0
Artikel gesamt
130,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren