RI360P1-QR24M1-ELIU5X2-H1151Berührungsloser Drehgeber Analog1593053AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
RI360P0-QR24M0-ELIU5X2LD-H1151Berührungsloser Drehgeber Analog100029756AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
RI360P1-QR20-9F16B-0.3-DT04-4PMBMiniatur Drehgeber mit J1939-Ausgang100027368AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI360P1-QR20-9F16B-0.3-DT04-6PMBMiniatur Drehgeber mit J1939-Ausgang100027543AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI360P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3PMiniatur Drehgeber mit Analogausgang100000194AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI20P1-QR20-LU4X2-H1141Miniatur Drehgeber mit Analogausgang100000202AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI120P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3PMiniatur Drehgeber mit Analogausgang100000199AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI360P1-QR20-LU4X2Miniatur Drehgeber mit Analogausgang100000186AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI120P1-QR20-LU4X2-H1141Miniatur Drehgeber mit Analogausgang100000206AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle