RI20P2-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMiniatur Drehgeber mit Analogausgang100001813AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI40P2-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMiniatur Drehgeber mit Analogausgang100001814AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI240P2-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMiniatur Drehgeber mit Analogausgang100001818AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI60P2-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMiniatur Drehgeber mit Analogausgang100001815AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI90P2-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMiniatur Drehgeber mit Analogausgang100001816AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI360P0-QR24M0-0008X2-H1181Berührungsloser Drehgeber Inkremental: 8 ppr1593103AusgangsartInkrementalWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle