Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
UC15-S18-IOL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kapazitiver Sensor
UC15-S18-IOL
Bestell-ID-Nr. 100050168
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Funktion
Grenzstanderfassung, Für trockene Granulate, Für hochviskose Medien, Kontinuierliche Füllstandsmessung
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Leitungslänge (m)
2
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Litzen
Steckverbindertyp
offenes Ende
Bauform
Gewinderohr
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PA12-GF30
Medium
Schüttgüter, Flüssigkeiten
Medientemperatur max. (°C)
85
Medientemperatur min. (°C)
-40
Einbaubedingungen
bündig/nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Messprinzip
Kapazitiv
Schutzart
IP67
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer programmierbar
home
Turck-Shop
Produkte
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
UC15-S18-IOL
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Litzen
Einbaubedingungen
bündig/nicht bündig
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
95,00 €
Artikel gesamt
95,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren