Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
QS18VP6DQ1 | TURCK – Your Global Automation Partner
Reflexionslichttaster
QS18VP6DQ1
Bestell-ID-Nr. 3075382
Auf Lager
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
Quader mit Gewinde
Betriebsart
Diffus
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
450
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
940
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Reflexionslichttaster
Max. Reichweite (mm)
450
Preisgruppe
F3
Listenpreis
120,30 €
Artikel gesamt
120,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Produkte
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS18VP6DQ1
Support kontaktieren