Q120RA-EU-AF2QRadarsensor3025378Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel24° x 50°Max. Reichweite (mm)40000
QT50R-EU-AFHRadarsensor3025366Elektrischer AnschlussKabelAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel90° x 76°Max. Reichweite (mm)24000
Q120RA-EU-AF2Radarsensor3025374Elektrischer AnschlussKabelAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel24° x 50°Max. Reichweite (mm)40000
QT50R-EU-AFSQRadarsensor3054271Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel90° x 76°Max. Reichweite (mm)3500
Q120RA-EU-AFRadarsensor3054279Elektrischer AnschlussKabelAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel24° x 50°Max. Reichweite (mm)12000
QT50R-EU-RHQRadarsensor3054276Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel90° x 76°Max. Reichweite (mm)12000
QT50R-EU-AFSRadarsensor3054270Elektrischer AnschlussKabelAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel90° x 76°Max. Reichweite (mm)3500
T30R-4545-KIQPRadarsensor3808899Elektrischer AnschlussKabel mit SteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPN, AnalogausgangMax. Reichweite (mm)10000
T30R-4545-KUQRadarsensor3808904Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPN, AnalogausgangMax. Reichweite (mm)10000
T30R-1515-KDQRadarsensor3808907Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNMax. Reichweite (mm)15000
T30R-1515-KDQPRadarsensor3808908Elektrischer AnschlussKabel mit SteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNMax. Reichweite (mm)15000
T30R-4545-KDQPRadarsensor3808911Elektrischer AnschlussKabel mit SteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNMax. Reichweite (mm)10000