FTCI-18D15A4P-LI-UP8X-H1141Durchflussüberwachung Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik6870046ProzessanschlussKlemmringverschraubungen für Rohre Ø 18 x 1,5 (EN10305-1)AusgangsfunktionPNP/Analogausgang
FCS-GL1/2A4-AP8X-H1141Strömungsüberwachung Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik6870204ProzessanschlussG 1/2″ lange AusführungAusgangsfunktionPNP
FS100-300L-30-2LI-H1141Strömungssensor100001034Eintauchtiefe (mm)16.9ProzessanschlussG 1/2″ AußengewindeAusgangsfunktionAnalogausgang
FCS-DN25A4-NAEX0/L100Strömungsüberwachung Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik6872035ProzessanschlussEinbauflansch
FCS-G1/2HC22-NAEX/D100/D024 5MStrömungsüberwachung Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik6870038ProzessanschlussG 1/2″
FCST-A4P-LIX-H1141Frei ausrichtbarer Strömungssensor der FCST-Reihe Überwachung der Strömungsgeschwindigkeit6870255ProzessanschlussM18 x 1,5 InnengewindeAusgangsfunktionAnalogausgang
FCI-D10A4P-LIX-H1141Strömungsüberwachung Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik6870643ProzessanschlussG 1/4″AusgangsfunktionAnalogausgang
FCI-D06CTP-ARX-H1140Strömungsüberwachung Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik6870625ProzessanschlussG 1/4″ InnengewindeAusgangsfunktionRelaisausgang
FCI-34D10A4P-LIX-H1141Strömungsüberwachung Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik6870624ProzessanschlussTri-Clamp DN 10AusgangsfunktionAnalogausgang
FCI-TCD04A4P-LIX-H1141Strömungsüberwachung Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik6870655ProzessanschlussRohr 4 mmAusgangsfunktionAnalogausgang
FCS-G1/2A4-NAEXStrömungsüberwachung Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik6870320ProzessanschlussG 1/2″