RU300U-M30E-LIU2PN8X2T-H1151Ultraschallsensor1610048Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPN, AnalogausgangMax. Reichweite (mm)3000
RU300U-EM30E-LIU2PN8X2T-H1151/3GDUltraschallsensor1610074Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPN, AnalogausgangMax. Reichweite (mm)3000
RU130U-EM30E-LIU2PN8X2T-H1151/3GDUltraschallsensor1610073Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPN, AnalogausgangMax. Reichweite (mm)1300
RU600U-M30E-LIU2PN8X2T-H1151Ultraschallsensor1610049Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPN, AnalogausgangMax. Reichweite (mm)6000
RU130U-EM18E-LIU2PN8X2T-H1151/3GDUltraschallsensor1610072Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPN, AnalogausgangMax. Reichweite (mm)1300
RU40U-M18E-LIU2PN8X2T-H1151Ultraschallsensor1610024Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPN, AnalogausgangMax. Reichweite (mm)400
RU10U-M08-UP8X-V1141Ultraschallsensor100003157Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNPMax. Reichweite (mm)100
RU300D-M30M-LIU8X2-H1141Ultraschallsensor100039013Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPN, AnalogausgangMax. Reichweite (mm)3000
RU600D-M30M-LIU8X2-H1141Ultraschallsensor100039015Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPN, AnalogausgangMax. Reichweite (mm)6000
RI360P0-EQR24M0-IOLX2-H1141Berührungsloser Drehgeber mit Edelstahlgehäuse1590978AusgangsartAbsolut-Semi-MultiturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
RU10U-M08-UN8X-V1141Ultraschallsensor100003158Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionNPNMax. Reichweite (mm)100
RU10L-M08-UN8X-V1141Ultraschallsensor100003160Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionNPNMax. Reichweite (mm)100