IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CCZubehör Einspeisemodul Power-Bridge7580611Zubehörart EinspeisemodulZulassungenATEX, IECEx, NEPSIKanalanzahl1SchutzartIP20NennspannungPower-Bridge 24 VDC
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDCZubehör Einspeisemodul Power-Bridge7580610Zubehörart EinspeisemodulZulassungenATEX, IECEx, NEPSIKanalanzahl1SchutzartIP20NennspannungPower-Bridge 24 VDC
PSU67-12-2480/MKompaktes Schaltnetzteil in IP67 24 VDC Ausgangsspannung - 2 x 3.8 A Ausgangsstrom6884148Nennstrom (A)7.6Ausgangsspannung24 VDCSpannungsversorgung230 VUC
PSU67-11-2480/M/GKompaktes Schaltnetzteil in IP67 24 VDC Ausgangsspannung - 8 A Ausgangsstrom6884250Nennstrom (A)8Ausgangsspannung24 VDCSpannungsversorgung230 VUC
PSU67-11-2480/MKompaktes Schaltnetzteil in IP67 24 VDC Ausgangsspannung - 8 A Ausgangsstrom6884147Nennstrom (A)8Ausgangsspannung24 VDCSpannungsversorgung230 VUC
PSU67-3P-1H2-1H0-24250Smartes Schaltnetzteil in IP67 24...28 VDC Ausgangsspannung100028239Nennstrom (A)25Ausgangsspannung24...28 VDCSpannungsversorgung3 x AC 380...480 VStatus InterfaceRelaisausgang (DC-OK)
PSU67-11-2440/MKompaktes Schaltnetzteil in IP67 24 VDC Ausgangsspannung - 3.8 A Ausgangsstrom6884141Nennstrom (A)3.8Ausgangsspannung24 VDCSpannungsversorgung230 VUC
PSU67-11-2440/PKompaktes Schaltnetzteil in IP67 24 VDC Ausgangsspannung - 3.8 A Ausgangsstrom6884257Nennstrom (A)3.8Ausgangsspannung24 VDCSpannungsversorgung230 VUC
PSU67-11-2420/MKompaktes Schaltnetzteil in IP67 24 VDC Ausgangsspannung - 2 A Ausgangsstrom6884140Nennstrom (A)2Ausgangsspannung24 VDCSpannungsversorgung230 VUC
IM82-24-10-3PSchaltnetzteil7545046Interne SicherungT 3 x T 2 A/600 VACNennstrom (A)10Ausgangsnennspannung (V)24Spannungsversorgung3 x AC 380...480 V
IM82-24-10Schaltnetzteil7545043Interne SicherungT 6.3 A/250 VACNennstrom (A)10Ausgangsnennspannung (V)24Spannungsversorgung230 VUC
IM82-24-20Schaltnetzteil7545044Interne SicherungT 10 A/250 VACNennstrom (A)20Ausgangsnennspannung (V)24Spannungsversorgung230 VUC