Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
IM82-24-10-3P | TURCK – Your Global Automation Partner
Schaltnetzteil
IM82-24-10-3P
Bestell-ID-Nr. 7545046
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen (L x B x H)
118 mm x 89 mm x 124 mm
Ausgangsnennspannung (V)
24
Digitalausgang
Relaisausgang
Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen
Ex-Ausführung
Nein
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Gehäusewerkstoff
Metall
Interne Sicherung
T 3 x T 2 A/600 VAC
Nennstrom (A)
10
Parallelbetrieb
max. 2 Geräte mit je 90% Laststrom, Umschaltung mit DIP-Schalter
Power Good Output
Ja
Schutzart
IP20
Spannungsversorgung
3 x AC 380...480 V
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Interne Sicherung
T 3 x T 2 A/600 VAC
Nennstrom (A)
10
Ausgangsnennspannung (V)
24
Spannungsversorgung
3 x AC 380...480 V
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
322,60 €
home
Turck-Shop
Produkte
Spannungsversorgung
Schaltnetzteile DIN-Schiene (IP20)
IM82-24-10-3P
Artikel gesamt
322,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren