Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
person
Einloggen
PSU67-11-2480/M/G | TURCK – Your Global Automation Partner
Kompaktes Schaltnetzteil in IP67 24 VDC Ausgangsspannung - 8 A Ausgangsstrom
PSU67-11-2480/M/G
Bestell-ID-Nr. 6884250
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen (L x B x H)
122 mm x 245 mm x 70 mm
Anschlusstechnik Spannungsversorgung
1 x 7/8″
Ausgangsnennspannung (V)
24
Ausgangsspannung
24 VDC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Frequenzbereich
50/60 Hz
Gehäusewerkstoff
Aluminium, ADC-12
Nennstrom (A)
8
Parallelbetrieb
nein
Power Good Output
Nein
Schutzart
IP67
Spannungsversorgung
230 VUC
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Nennstrom (A)
8
Ausgangsspannung
24 VDC
Spannungsversorgung
230 VUC
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
640,00 €
home
Turck-Shop
Produkte
Spannungsversorgung
Schaltnetzteile zur Feldmontage (IP67)
PSU67-11-2480/M/G
Artikel gesamt
640,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren