BL20-PG-EN-V3-WVCODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL20 I/O-System Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP mit WebVisu Lizenz6827398NetzwerkprotokollPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPSchutzartIP20
BL20-PG-EN-V3CODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL20 I/O-System Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP6827393NetzwerkprotokollPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPSchutzartIP20
BL67-PG-EN-V3CODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL67 I/O-System Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP6827394NetzwerkprotokollPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPSchutzartIP67
BL67-PG-EN-V3-WVCODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL67 I/O-System Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP mit WebVisu Lizenz100000041NetzwerkprotokollPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPSchutzartIP67
TX815-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie 15” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100046995ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)15.6Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX104P-00VPSTTX100 HMI Serie 4” Display mit TX VisuPro Runtime100049014SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)4.3Touchscreenresistiv, Frontfolie
TX800L-P3WV01TX800 HMI / PLC Serie Quad Core IOT Gateway - CODESYS V3 PLC mit WEB VISU100046998Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATFeldbus SlaveModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP20
TX821-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie 21” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100046996ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)21.5Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX810-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie 10” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100046994ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale (″)10.1Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TXF-MT-06TXF700 HMI Serie Zubehör Mehrzweckhalterung mit Kabelverschraubung für TXF715 und TXF721100022477Zubehörart Montagehalterung
PSU20-POE-36W02TXF700 HMI Serie Zubehör PoE-Injektor (M22 Flansch für IP67 Anschluss)100017852Zubehörart PoE-Injektor
TXF-MG-01TXF700 HMI Serie Zubehör Schwanenhalshalterung für TXF705, 707 und 710100020094Zubehörart Montagehalterung