TBEN-L4-PLC-10Kompakte SPS in IP67 CODESYS V36814019Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Feldbus SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP65, IP67, IP69K
TXF-MT-01TXF700 HMI Serie Zubehör Rohrhalterung für TXF705, 707 und 710100020090Zubehörart Montagehalterung
TXF705-00VPSTTXF700 HMI Serie in IP67 5″ Display mit TX VisuPro Runtime100017839SchutzartIP67Bildschirmdiagonale (″)5Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TXF-MT-03TXF700 HMI Serie Zubehör Wandhalterung für TXF705, 707 und 710100020092Zubehörart Montagehalterung
TXF710-00VP20TXF700 HMI Serie in IP67 10″ Display mit TX VisuPro Runtime100017845SchutzartIP67Bildschirmdiagonale (″)10.1Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX700-MOUNT-21TX HMI / PLC Serie TX700 Montagezubehör für 21” Geräte100003191Zubehörart Montagehalterung
TX100-MOUNT-07TX HMI / PLC Serie TX100 Montagezubehör für 4” - 7” Geräte100003186Zubehörart Montagehalterung
TX-PROTFOIL-10-UVTX HMI / PLC Serie Schutzfolie für resistiven Touch mit UV-Schutz100003935Zubehörart HMI Schutzfolie
TXF721-00VP20TXF700 HMI Serie in IP67 21″ Display mit TX VisuPro Runtime100017849SchutzartIP67Bildschirmdiagonale (″)21.5Touchscreenkapazitiv, Glasfront