Auswerteeinheit für abgesetzte Strömungssensoren
TURCKs FS121 ermöglicht flexible Überwachungslösungen durch verschiedene Remote-Messfühler und einfache Integration in dezentrale Systeme
Vorteile
Flexibel – Erfüllt aktuelle Anforderungen als Remote-Konzept
Vielseitig – Ein Produkt für viele Anwendungen
Schaltschrankfrei – Einfache und schnelle Installation
TURCK erweitert seine Fluid+ Serie um die marktweit einzige IO-Link-Auswerteeinheit für abgesetzte Strömungssensoren mit Klartext-Display und Schutzart IP67. Durch den flexiblen Einsatz verschiedener Messfühler deckt der FS121 eine breite Anwendungspalette ab und ermöglicht so deutliche Kosteneinsparungen. Besonders geeignet ist die Strömungssensorlösung beispielsweise für den Einsatz in modularen Prozess-Skids, Schmiersystemen, Kompressorkühlsystemen in engen Räumen, Reinigungs- und Waschanlagen sowie für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Effiziente Prozessintegration und smarte Features
Der robuste FS121 in Schutzart IP67 erlaubt eine dezentrale, schranklose Montage nah am Prozess, was ihn für Anwendungen mit wenigen Messpunkten oder individuellen Platzierungsanforderungen prädestiniert. Er bietet eine benutzerfreundliche Bedienung durch sein alphanumerisches 12-Segment-Klartext-Display und das IO-Link Smart Sensor Profile (SSP) sowie weitere smarte Funktionen wie Quick Teach zur schnellen Einrichtung und Delta Flow Monitoring zur Überwachung von Strömungsänderungen.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank breiter Kompatibilität
Der kompakte FS121 ist kompatibel mit den Strömungssensoren der Serien FCS, FP100 (Eintauchsensoren) sowie FCI (Inline-Sensoren). Es lässt sich nahtlos mit TURCKs IO-Link-TBEN-I/O-Modulen und der neuesten Version der TURCK Automation Suite (TAS) einschließlich TAS Cloud in dezentrale Automatisierungslösungen integrieren, was eine effiziente Bereitstellung und Verwaltung von Prozess- und Diagnosedaten für IIoT-Anwendungen ermöglicht.