Zum Hauptinhalt springen
Produktneuheit

CMVT-M8TE liefert Rohdaten zur Vibrationsanalyse

TURCKs Vibrationssensor CMVT-M8TE gibt Beschleunigungsrohdaten mit bis zu 64 kHz über IO-Link aus und erlaubt die Frequenzanalyse im TAS-Vibrationsmonitor ohne Steuerung

Condition-Monitoring-Sensoren

Vorteile

  • Ursache einer Schwingung erkennen, ohne Steuerungsprogramm und ohne Zusatzsoftware
  • Beginnende Lagerschäden früh erkennen durch Abtastung mit bis zu 64 kHz
  • Lagerzustand ohne Analyseaufwand beurteilen, vier abgegrenzte Stufen nach Norm
  • Nachrüsten an Maschinen ohne freie Steuerungskapazität möglich
     

TURCK erweitert seine Vibrationssensorreihe CMVT um den einachsigen CMVT-M8TE zur Zustandsüberwachung rotierender Maschinen, etwa Antriebe, Getriebe, Pumpen, Zentrifugen oder Lüfter. Der Sensor gibt die Beschleunigungsrohdaten seiner MEMS-Messzelle über den BLOB-Transfer der IO-Link-Spezifikation aus, statt sie intern zu einem Grenzwert zu verdichten. Bei einer Abtastrate von bis zu 64 kHz überträgt er bis zu 320.000 Samples je Aufzeichnung. Anwender erkennen damit, ob eine Unwucht, eine fehlausgerichtete Welle oder ein beginnender Lagerschaden die Schwingung verursacht. Der Sensor bewertet Schwingungen nach DIN ISO 10816-3 und liefert zusätzlich einen Lagerzustandskennwert nach DIN ISO 13373-3 in vier Stufen.

 

Frequenzanalyse per Mausklick ohne Steuerungsprogramm

BLOB-Transfer und Fast-Fourier-Transformation hat TURCK in den Vibrationsmonitor der TURCK Automation Suite (TAS) integriert, die kostenlos zum Download bereitsteht. Ein Mausklick löst die Aufzeichnung aus. Der Monitor zeigt die zyklischen Kennwerte, die Rohdaten über der Zeitachse und deren Spektrum über der Frequenzachse. Alle Werte lassen sich als CSV-Datei exportieren. Für eine erste Messung genügen Sensor, IO-Link-Master und Notebook. Der BLOB-Transfer liefert dabei eine Momentaufnahme in einem parametrierbaren Zeitfenster von wenigen Sekunden.

 

Drei Ausbaustufen für die Einbindung in die Anlage

Wie tief der Sensor in die Automatisierung eingebunden wird, entscheidet der Anwender. Autark schalten die beiden PNP-Ausgänge, sobald ein parametriertes Ereignis eintritt, und steuern Meldeleuchten direkt an. Fortlaufend gehen die Kennwerte per IO-Link oder als 4…20-mA-Signal an die Steuerung. Den BLOB-Transfer lösen Anwender auch aus dem Steuerungsprogramm aus und verarbeiten die Rohdaten dort weiter. Montieren lässt sich der Sensor einfach per M8-Einschraubgewinde bzw. über Adapter für weitere Gewindegrößen oder eine Magnethalterung.

 

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte

Vibrations- und Temperatursensor für Condition Monitoring mit IO-Link und Rohdatentransfer per BLOB und 4...20 mA

CMVT-M8TE1X-LI2IOL-H1141

CMVT-M8TE1X-LI2IOL-H1141

TURCK Automation Suite TAS – jetzt starten

Von der ersten Idee über einfache Inbetriebnahme und effizienten Betrieb bis zum weltweiten Service: TAS macht Ihre Maschinendaten über den gesamten Lebenszyklus hinweg nutzbar – für mehr Transparenz, schnellere Entscheidungen und effiziente Prozesse. Starten Sie jetzt und erleben Sie selbst, wie einfach sich Daten in echten Mehrwert verwandeln lassen.