Zum Hauptinhalt springen
Produktneuheit

Codesys-Programme jetzt mit TAS organisieren

Das Update der TURCK Automation Suite bietet Condition Monitoring für smarte Leitungen, Stapelbearbeitung für Codesys und Visualisierung für HF-RFID-Kommunikation

IIoT, Software, TAS, Codesys, Condition Monitoring

Vorteile

  • Höhere Effizienz bei der Bearbeitung von Codesys-Programmen auf mehreren Geräten dank Batch-Verarbeitung 

  • Bessere Internationalisierung durch fünf Sprachebenen (EN, DE CN, FR, ES) 

  • Schnellere und zuverlässigere Inbetriebnahme von HF-RFID-Applikationen mit hoher Reichweite 

  • Leitungsüberwachung mit smarten M12Plus-Steckverbindern 

Mit dem jüngsten Release 1.9. der TURCK Automation Suite TAS lassen sich jetzt Codesys-Steuerungsprogramme über das Netzwerk verwalten und einfach per Stapel-Bearbeitung laden, sichern, ausführen und stoppen. Bislang musste das direkt in Codesys auf jedem einzelnen Gerät getan werden. Für die smarte Leitungsserie M12Plus bietet das Update eine weitere Innovation: Die App Cable Monitor zeigt Spannung, Stromstärke und Temperatur der M12Plus-Leitungen an und ermöglicht so Condition Monitoring für besonders kritische Verbindungen. 

Übertragungsqualität für HF-Schreib-Leseköpfe anzeigen 

Eine ähnliche Funktion bietet die Applikation HF-Tag-Aktionen. Sie kann mögliche Verstimmungen von HF-Schreib-Leseköpfen für lange Reichweitern (TNSLR) anzeigen, die durch metallische Umgebungen verursacht werden können. Das verspricht zusätzliche Transparenz und Sicherheit bei der Inbetriebnahme von RFID-Systemen. Für den neuen HF-Schreiblesekopf Q130 mit Ethernet-Schnittstelle bietet TAS sogar eine erweiterte Analyse über die App HF Quality. Sie stellt nahezu in Echtzeit die Übertragungsqualität und den RSSI-Wert grafisch dar.

Weitere Neuerungen sind die Sprachebenen für Chinesisch, Französisch und Spanisch, die die bestehende deutsche und englische Sprachebene auf insgesamt fünf erweitern. Die neue Version 1.9.0.0 steht zum Beginn der SPS-Messe 2023 auf der TURCK-Webseite oder als Update direkt in TAS zur Verfügung.  

TAS – IIoT-Ökosystem für den gesamten Maschinen-Lebenszyklus

Introducing TURCK Automation Suite (TAS) (EN)

TURCK Automation Suite TAS

TAS ist das IIoT-Ökosystem für smarte Automatisierung. Über den gesamten Produktlebenszyklus erleichtert TAS die Automatisierung Ihrer Maschine – sicher, skalierbar und intuitiv

img-teaser-tas