Condition-Monitoring-Plattform erweitert
IIoT-Betriebssystem siineos macht TURCKs Schaltschrankwächter IM18-CCM zur smarten Plug&Play-Lösung – einfach einsetz-, bedien- und erweiterbar
Benefits
- Skalierbare „out-of-the-box-Lösung“ für einfache Schaltschranküberwachung bis zum komplexen Condition Monitoring
- Vor-Ort-Service einsparen dank Fernzugriff auf IM18-CCM60 und angeschlossene Maschinen
- Einfache Einrichtung von Condition Monitoring über webbasierten Assistenten
- Kostengünstig da Hard- und Software bereits enthalten sind und teure Programmier-Experten eingespart werden
Mit dem IM18-CCM60 hat TURCK seine Condition-Monitoring-Plattform zur Zustandsüberwachung von Schaltschränken um ein weiteres, besonders anwenderfreundliches Modell ergänzt. Während die Modelle IM18-CCM40 und -CCM50 mit dem Debian-Linux-System vor allem für OEMs maximale Freiheitsgrade bieten, um sie in vorhandene Unternehmensstrukturen einzubinden, kommt das neue Modell mit dem IIoT-Betriebssystem siineos, das die Digitalisierungsspezialisten von in.hub eigens für die CCM-Plattform entwickelt haben.
Condition Monitoring und IIoT-Funktionen ohne Programmierkenntnisse
Das in siineos integrierte InCore-Framework bietet eine große Auswahl an fertigen Komponenten, über die sich die integrierten Schnittstellen und Sensoren sowie alle gängigen Netzwerk- und Industrieprotokolle einfach bedienen lassen. Neben vorhandenen Apps können auch eigene Programme und Apps erstellt oder wie beim Smartphone geladen werden. Der webbasierte Assistent begleitet die Einrichtung, so dass auch Nutzer ohne Vorkenntnisse mit dem IM18-CCM60 problemlos umgehen können. Dies ermöglicht auch den einfachen Zugriff auf die internen Sensoren für Temperatur, Feuchte und Türabstand und die Parametrierung vielfältiger Schnittstellen. Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich. Über den integrierten OpenVPN-Client können die IM18-CCM60 im Feld eine sichere Verbindung zur IT aufbauen und den Fernzugriff auf das Gerät wie auch optional auf angeschlossene Maschinen ermöglichen.