Induktive Ringsensoren mit IO-Link
TURCKs flexibel parametrierbare W20-Ringsensoren liefern Prozess- und Diagnosedaten für Zuführ- und Zählaufgaben
Vorteile
- Reduzierte Variantenvielfalt durch flexible Konfiguration
- Einfache Inbetriebnahme und Umrüstung
- Zusätzliche Transparenz durch Prozess- und Diagnosedaten
- Zuverlässige Erfassung auch bei wenig Bauraum
TURCK erweitert sein Portfolio um induktive IO-Link-Ringsensoren für die zuverlässige Erfassung kleiner metallischer Teile. Die vielseitig parametrierbaren BIxR-W20-Sensoren adressieren typische Aufgaben in Zuführsystemen, Förderanlagen und Bearbeitungsmaschinen und ersetzen herkömmliche Varianten mit starrer Funktionsausprägung durch ein einheitliches, IO-Link-fähiges Gerätekonzept. Anwender profitieren von einer Reduktion der Variantenvielfalt sowie zusätzlichen Diagnose- und Prozessdaten, die direkt über IO-Link zur Verfügung stehen.
Höhere Flexibilität vereinfacht Lagerhaltung und Projektierung
Ein zentrales Merkmal der Sensoren, die mit acht Ringdurchmessern von 6 bis 50 mm verfügbar sind, ist die flexible Parametrierbarkeit: Empfindlichkeit, Schaltlogik, Ausgangsart sowie statischer oder dynamischer Betriebsmodus lassen sich sowohl über IO-Link als auch per Teach Adapter einstellen. Neben den Prozessdaten liefern die Geräte umfangreiche Diagnoseinformationen, etwa zu Betriebsstunden, Schaltzyklen oder Temperaturen, die Condition Monitoring und Predictive Maintenance unterstützen.
Typische Einsatzbereiche sind Zuführsysteme für Schraubautomaten, Teilezählung- und Sortierung in Förderanlagen sowie Drahtbruch- und Staukontrollen. Im dynamischen Modus erfassen die Ringsensoren auch sehr kleine und schnelle Teile mit einstellbarer Impulslänge und hoher Wiederholgenauigkeit.