Zum Hauptinhalt springen
Produktneuheit

Kombinierter Vibrations-/Temperatur-Sensor mit IO-Link

TURCKs CMVT-Sensor wertet Vibrations- und Temperaturdaten intern aus und ermöglicht so auch die einfache Nachrüstung von Condition Monitoring in Bestandsanlagen   

Sensortechnik, Condition-Monitoring-Sensoren

Vorteile

  • Wartungs- und verschleißfrei
  • Maschinenüberwachung ohne jede Steuerungsintegration dank interner Datenvorverarbeitung
  • Ideal für Neuausrüstung und Nachrüstung bestehender Maschinen 

TURCK erweitert sein Produktportfolio mit dem CMVT, einem robusten Vibrationssensor mit integrierter Temperaturerfassung für Condition-Monitoring-Anwendungen. Vibration und Temperatur sind die zentralen Kenngrößen, um frühzeitig Maschinendefekte zu erkennen, die beispielsweise durch Unwuchten drehender Teile entstehen. Der CMVT erkennt Vibrationen über drei Achsen und wertet sie intern aus. Bei Überschreitung der eingestellten Grenzwerte gibt er direkt eine Warnmeldung aus – entweder über IO-Link oder als Schaltsignal.

Einfache Nutzung über IO-Link Master  

Insbesondere der Schaltausgang ist gut zur Einrichtung von Retrofit- und Standalone-Applikationen geeignet, indem er direkt als Trigger für eine Signalleuchte genutzt werden kann – ohne Integration in bestehende Steuerungssysteme. Die Inbetriebnahme des Sensors wird durch den TURCK-Vibrationsmonitor erleichtert. Das Tool visualisiert die Vibrations- und Temperaturdaten live in jedem Web-Browser und kann einfach über jeden IO-Link Master von TURCK ohne Zusatzsoftware genutzt werden. Über IO-Link können auch weitere Informationen, wie Betriebsstunden, ausgegeben und bis in Cloud-Systeme übertragen werden.

Vereinfachte Zustandsüberwachung  

Über ein breites Frequenzband erfasst der Sensor Beschleunigungen in g und Schwinggeschwindigkeit in mm/s. Die smarte Vorverarbeitung der Sensordaten erlaubt auch die direkte Ausgabe von „Peak-to-Peak“-Werten oder Effektivwerten von Beschleunigung und Geschwindigkeit. Dabei gibt der CMVT Schwellwerte entsprechend ISO 10816-3 aus, was eine normkonforme Zustandsüberwachung erheblich vereinfacht. 

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte