Kompakte Switches für den Schaltschrank
TURCK bringt robuste, kosteneffiziente TNIC-Switch-Serie mit kompaktem Metallgehäuse sowie weitem Spannungs- und Temperaturbereich
Vorteile
Effiziente Nutzung von wertvollem Platz im Schrank
Kostengünstige Netzwerklösungen
Flexible Stromversorgungsoptionen
Mit der TNIC-Serie erweitert TURCK sein Portfolio um unmanaged Switches mit kleinstmöglichen Gehäuseabmessungen und robustem Vollmetallgehäuse. Diese Eigenschaften ermöglichen effiziente und kostensparende Netzwerklösungen durch optimale Raumausnutzung im Schaltschrank.
Robuste unmanaged Switches mit IP30-Schutz
Ein weiter Spannungsbereich von 6 bis 36 VDC erlaubt eine flexible Stromversorgung. Ihr großer Arbeitstemperaturbereich zwischen -40 und +70 °C garantiert einen zuverlässigen Betrieb auch in Schaltschränken in exponierten Lagen. Die robusten unmanaged Switches der TNIC-Serie in Schutzart IP30 stehen mit 5, 8 oder 16 Ports für Fast Ethernet sowie 5 und 8 Ports für Gigabit Ethernet zur Verfügung. Die neue TNIC-Serie löst die bisherige SE20-Serie ab.