Zum Hauptinhalt springen
Produktneuheit

Kompakter UHF-RFID-Reader mit EtherCAT

Als weltweit einziger UHF-Reader mit EtherCAT-Schnittstelle reduziert der Q150 Hardware-Komplexität – beispielsweise in Logistiksystemen 

Identifikationsystem, Schreib-Lesegeräte HF/UHF, Track & Trace

Vorteile

  • Hohe Plattformvielfalt, der Q150 ist für Netzwerke mit vier unterschiedlichen Ethernet-Protokollen verfügbar 

  • Kostengünstig, da kein zusätzliches Interface benötigt wird 

  • Schnelle Inbetriebnahme, unterstützt durch Visualisierungs- und Simulations-Apps in TAS  

  • Einfache Montage dank PoE (nur Q150-EN) 

TURCK stellt den kompakten UHF-RFID-Reader Q150 mit Multiprotokoll-Ethernet-Schnittstelle vor. Der IP67-Reader kommuniziert ohne zusätzliches Interface direkt mit PC- oder SPS-Systemen in Industrial-Ethernet-Netzwerken mit den vier wichtigsten Protokollen: Der Q150-EC ist weltweit der einzige Reader mit EtherCAT-Schnittstelle, die Multiprotokollvariante Q150-EN arbeitet in Profinet, Ethernet/IP sowie Modbus TCP und benötigt dank Power-over-Ethernet (PoE) keine zusätzliche Spannungsversorgung. In der Steuerungsumgebung muss kein Funktionsbaustein zur Integration programmiert werden. Stattdessen stellt der Reader mit dem U-Interface werksseitig ein einfaches Dateninterface bereit. Die Wahl der besten Parameter erleichtern RFID-Apps zur Visualisierung in der TURCK Automation Suite (TAS).

Kostengünstige Lösung für Einzellesepunkte

Der Q150 bietet sich insbesondere für die zuverlässige Identifikation an einzelnen Lesepunkten an. Mit einer maximalen Ausgangsleistung von bis zu 500 mW ist der Reader bei kurzen bis mittleren Reichweiten eine kosteneffiziente Lösung. Zum Anschluss von externen UHF-RFID-Antennen bietet der Q150 einen zusätzlichen Antennenport – etwa um einen Lesebereich auf beiden Seiten eines Förderbandes zu etablieren.

Dezentrale Datenvorverarbeitung an Bord 

Trotz seiner kompakten Bauform verfügt der Reader über ausreichend Rechenleistung für Schreib-Leseprozesse und zur dezentralen Vorverarbeitung von Daten. Die integrierte Antenne erreicht eine Sensitivität von -80 dBm. Ihre Polarisation lässt sich umschalten (RHCP, LHCP), um die mögliche Leselöcher durch Reflektionen und andere physikalische Effekte zu umgehen. Das Gerät kann bei Umgebungstemperaturen von -30…+50 Grad Celsius eingesetzt werden. Nach der Variante für die EU werden im Laufe des Jahres auch Varianten für Nordamerika und China zugelassen.

Walk & Talk: Q150 UHF-Reader

Expert Talk: Q150 UHF-Reader (EN)

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte

Identifikationssystem

Schreib-Lesegeräte HF/UHF

Netzwerkprotokoll: EtherCATAbmessungen (L x B x H): 150 mm x 150 mm x 61,7 mm