Robuste Winkelmesser für Mobile Equipment
TURCK robuste QR20-Sensoren mit SAE-J1939- und Deutsch-Stecker garantieren zuverlässige Winkelerfassung an mobilen Arbeitsmaschinen
Vorteile
Umspritzter Deutsch-Stecker garantiert IP68/IP69K-Dichtigkeit
Robustes Design widersteht Schocks, Vibrationen und Zugbelastung
SAE J1939 und analoge Varianten für einfache Integration
Verschiedene Winkelbereiche für optimale Auflösung
TURCK erweitert das QR20-Encoder-Portfolio um Varianten mit werkseitig umspritzten Deutsch-Steckverbindern. Dieser Anschluss und das berührungslose Konstruktionsprinzip sorgen für eine durchgehende IP68/IP69K-Dichtigkeit – vom Sensor bis zur Schnittstelle. In Kombination mit der extremen mechanischen Belastbarkeit gegen Schocks, Vibrationen und Zugbelastung an den Kabeln sind die induktiven Winkelsensoren ideal für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen. Da die Geräte ohne Schutzgehäuse oder Zugentlastungen im Kabelmanagement installiert werden können, sparen Anwender Zeit bei der Installation.
Flexible Schnittstellen für einfache Integration
Die Variante mit SAE-J1939-Ausgang lässt sich leicht in entsprechende Netzwerke integrieren. Alternativ bietet TURCK eine Version mit analogem Spannungsausgang an. Zur schnellen Inbetriebnahme der Analogsensoren stehen Anwendern neben dem 360°-Vollbereich sieben definierte Winkelbereiche zwischen ±10° und ±120° zur Verfügung. Wenn nur ein Ausschnitt des Winkelbereichs erfasst werden muss, lässt sich so die Auflösung des Sensors maximieren.
Robuste Winkelerfassung für mobile Maschinen
Typische Anwendungen der QR20-Sensoren sind die Winkelerfassung an Hubarmen, Pantographen, Schneeräumfahrzeugen, Mähdreschern oder Hebevorrichtungen in Nutzfahrzeugen sowie in der Land- und Baumaschinentechnik.