Zum Hauptinhalt springen
Produktneuheit

TAS Cloud: Neues Toolset für TURCK Automation Suite

TAS Cloud vereinfacht Zustandsüberwachung, Anlagenverwaltung und Fernwartung für Maschinen- und Anlagenbauer  

Software, TAS Cloud, IIoT

Vorteile

  • Vereinfachte Wartung durch Wartungsmanager und Remote-Zugriff
  • Voller Datenschutz bei maximaler Anlagentransparenz
  • Umfassendes Rechte- und Rollenmanagement  
  • Cloud-Oberfläche an Corporate Design des Anwenders anpassen inklusive URL und Domain

TURCK erweitert seine IIoT- und Service-Software-Plattform TURCK Automation Suite (TAS) um den industriellen Cloud-Dienst TAS Cloud für Fernwartung und Condition Monitoring. Kunden können sich damit ihre individuelle Cloud-Lösung aus sechs Modulen zusammenstellen und so auch die Abrechnung ihrer Dienste passgenau gestalten. Anwender zahlen nur für Dienste, die sie auch tatsächlich nutzen.  

Komfortfunktionen: Wartungsmanager und VPN  

Maßstäbe setzt TAS Cloud mit dem Wartungsmanager. Mit diesem Dienst können Anwender ohne Programmierung im Baukastenprinzip Wartungspläne für ihre Maschinen erstellen, terminieren, durchführen und dokumentieren. TAS Cloud kommuniziert über den IIoT-Standard MQTT, was beste Konnektivität zu anderen Systemen und Diensten garantiert. Service-Techniker können aus der Ferne Maschinenzustände überwachen und Funktionen steuern. Für unbeschränkten Zugriff auf alle Funktionen wie im Firmen-Netzwerk bietet der Cloud-Dienst eine komfortable VPN-Verbindung. 

TAS Desktop, TAS Cloud und mehr  

Mit dem Launch von TAS Cloud bietet TURCK jetzt das zweite Modulset seiner Automation Suite an. Das bisher verfügbare TAS-Set an Service-Tools wird künftig unter dem Namen TAS Desktop weiterentwickelt.  Komplettiert wird die IIoT- und Service-Plattform mittelfristig durch TAS Edge mit allen erforderlichen Werkzeugen zum Edge Computing auf TURCK-Hardware sowie TAS Mobile, einer speziellen Version für Mobilgeräte.  

TAS Cloud kann über alle TX-HMIs und Edge Controller von TURCK sowie die modularen I/O-Systeme BL20 und BL67 angebunden werden. In Kürze wird auch die IP67-SPS TBEN-L-PLC als Client für TAS-Cloud zur Verfügung stehen.  

TAS – IIoT-Ökosystem für den gesamten Maschinen-Lebenszyklus

Introducing TURCK Automation Suite (TAS) (EN)

TURCK Automation Suite TAS

TAS ist das IIoT-Ökosystem für smarte Automatisierung. Über den gesamten Produktlebenszyklus erleichtert TAS die Automatisierung Ihrer Maschine – sicher, skalierbar und intuitiv

img-teaser-tas

Entdecken Sie weitere Insights