TAS Edge ergänzt TURCKs IIoT- und Service-Plattform
TAS Edge erfasst, verarbeitet und überträgt OT-Daten in IT- und Cloud-Systeme für transparente und skalierbare Prozesse
Vorteile
- Reduzierter Integrationsaufwand durch standardisierte Datenmodelle
- Schnelle Inbetriebnahme durch Templates und automatische Gerätezuweisung
- Transparente Datenflüsse zwischen OT und IT
- Skalierbare Nutzung – von Einzelmaschinen bis zum Anlagenverbund
TURCK erweitert seine IIoT- und Service-Plattform TURCK Automation Suite um das Modul TAS Edge zur strukturierten Erfassung, Aufbereitung und Weiterleitung von Maschinendaten. TAS Edge kann auf Edge Controllern wie TURCKs HMIs der TX-Reihe oder Systemen mit Windows oder Linux ausgeführt werden. Die Lösung sammelt OT-Daten an der Maschine, bereitet Informationen auf und stellt diese über einen externen MQTT-Broker oder direkt für Cloud-, Analyse- und IT-Systeme bereit. Dadurch entsteht eine konsistente Datenbasis für durchgängige industrielle Datenflüsse, auch in heterogenen Systemlandschaften und Retrofit-Szenarien.
IO Link-Integration und Konfiguration ohne Programmierung
TAS Edge vereinfacht auch die Integration von IO-Link-Geräten durch ein webbasiertes Konfigurationsinterface, IODD-Dateien und Templates. Anwender konfigurieren das Erfassen und Weiterleiten von Gerätedaten ohne Programmieraufwand. Für komplexere Anforderungen steht eine Low-Code-Umgebung auf Basis von Node-RED zur Verfügung. Funktionen wie ein zentraler Verbindungsmanager, integrierte MQTT-Kommunikation und Zertifikatsmanagement ermöglichen eine transparente Datenübertragung zwischen OT- und IT-Systemen. Statusanzeigen, Prüfmechanismen und Live-Ansichten unterstützen den laufenden Betrieb. Mit den nächsten Releases erweitert TAS Edge die Datenerfassung um digitale, analoge, RFID- und Rollenmotor-Daten.
Datenbereitstellung für Analyse und skalierbare Anwendungen
Die Software liefert ausgewählte Maschinendaten für Dashboards, Reports und Analysen. Typische Einsatzbereiche sind Anlagenbau, Maschinenintegration sowie die Anbindung bestehender Systeme im Retrofit. TAS Edge unterstützt sowohl Einzelmaschinen als auch komplexe Anlagenstrukturen und ermöglicht reproduzierbare und dokumentierbare Konfigurationen.
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte
TURCK Automation Suite TAS – jetzt starten
Von der ersten Idee über einfache Inbetriebnahme und effizienten Betrieb bis zum weltweiten Service: TAS macht Ihre Maschinendaten über den gesamten Lebenszyklus hinweg nutzbar – für mehr Transparenz, schnellere Entscheidungen und effiziente Prozesse. Starten Sie jetzt und erleben Sie selbst, wie einfach sich Daten in echten Mehrwert verwandeln lassen.