Zum Hauptinhalt springen
Produktneuheit

Update bringt Feldbus-Integration und erweiterte Diagnosen

Firmware-Update für TURCKs Managed Ethernet Switch TBEN-Lx-SE-M2 steigert Funktionsumfang erheblich 

Industrielle Netzwerktechnik, Industrielle Switches

Vorteile

  • Kompatibel mit gängigen Engineering-Tools
  • Netzwerktransparenz für vorausschauende Wartung
  • Hohe Flexibilität für redundante, zuverlässige Infrastruktur 

Nach einem aktuellen Firmware-Update sind TURCKs kompakte Managed Ethernet Switches TBEN-Lx-SE-M2 jetzt vollständig in gängige Engineering-Anwendungen integrierbar. Dies ermöglicht den Einsatz der robusten IP67-Module als aktive Feldbus-Teilnehmer in Feldbusnetzwerken wie Profinet, Ethernet/IP und Modbus TCP und erlaubt zusätzlich umfassende netzwerkbezogene Diagnosen. 

Sicherheitssteigerung durch Redundanz 

Durch die nahtlose Integration in bestehende Feldbusnetzwerke erhalten Anwender umfassenden Einblick in ihr Netzwerk und dessen Komponenten, was auch eine vorausschauende Wartung ermöglicht. Eine weitere Steigerung der Netzwerkverfügbarkeit und -sicherheit ermöglichen die Redundanzmechanismen der Switches, wie MRP (Media Redundancy Protocol), DLR (Device Level Ring) und RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol). Funktionen wie die topologiebasierte Inbetriebnahme vereinfachen zudem den Gerätetausch und steigern die Effizienz.

Ideal für dezentrale Installationen 

Die TBEN-Lx-SE-M2 sind konzipiert für den Einsatz in dezentralen Installationen außerhalb des Schaltschranks. Mit zwei Hochgeschwindigkeits-Backbone-Ports (1 Gbits) und acht Standard-Ports (100 Mbits) ermöglichen die Managed Switches eine sichere und effiziente industrielle Vernetzung.  

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte

Industrielle Netzwerktechnik

Industrielle Switches

Übertragungsrate Ethernet: 10/100/1000 Mbit/sAnzahl der Ethernet Ports: 10 Ports