Zum Hauptinhalt springen
Produktneuheit

Vibrationssensor überwacht Antriebe

Einachsiger Condition-Monitoring-Sensor CMVT-M8T von TURCK erlaubt effiziente Vibrationsüberwachung – einfach installier- und nachrüstbar 

Sensortechnik, Condition-Monitoring-Sensoren, Condition Monitoring

Vorteile

  • Einfache Montage dank M8-Einschraubgewinde
  • Hohe Skalierbarkeit durch einstellbaren Frequenzbereich
  • Ideal für Neuausrüstung und Nachrüstung bestehender Maschinen
  • Maschinenüberwachung ohne jede Steuerungsintegration dank interner Datenvorverarbeitung 

TURCKs CMVT-M8T im kompakten Edelstahlgehäuse überwacht mittels Vibrationsmessung den Zustand von Motoren und Antrieben. Mit einachsiger Messung, einfacher Montage in der Servicebohrung über M8-Einschraubgewinde inklusive Montage-Adapter bis M30 und drei wählbaren Ausgangssignalen verspricht der Sensor präzise Vibrationsüberwachung mit minimalem Installationsaufwand. 

Flexible Integration spart Kosten

Der CMVT-M8T erfasst Vibrationen entlang einer Achse und eignet sich damit für typische Anwendungen an Antrieben, Pumpen oder Lüftern, bei denen die Hauptschwingungsrichtung orthogonal zur Rotationsachse liegt. Mit IO-Link-, PNP-Schalt- und 4…20-mA-Analogausgängen ist der Condition-Monitoring-Sensor universell einsetzbar und reduziert damit effektiv Lagerhaltungskosten. Die Messgenauigkeit liegt bei ±0,5 % bei 159,2 Hz. Neben Effektivwerten (RMS) liefert der Sensor auch Spitzenwerte (Peak) der Beschleunigung.

Autarkes Monitoring leicht gemacht

Über die App „Vibrationsmonitor“ in der TURCK Automation Suite (TAS) oder einen IO-Link-Master mit Webserver lässt sich das Gerät auch ohne Steuerungsanbindung in Betrieb nehmen. In Kombination mit einer Warnleuchte können leicht autarke Condition-Monitoring-Systeme ohne Steuerung eingerichtet werden, was sich insbesondere in Bestandsanlagen anbietet. Zur Eingabe der kritischen Vibrationswerte orientiert sich der Sensor am ISO-Standard 10816-3.

Condition-Monitoring-Sensorfamilie

Der neue 1-Achs-Sensor ist der vierte Sensortyp, den TURCK speziell für einfach handzuhabende und nachrüstbare Condition-Monitoring-Anwendungen entwickelt hat. Er ergänzt das bestehende Angebot aus dem 3-Achs-Vibrations-/Temperatursensor CMVT-QR20, dem Magnetfeld-/Temperatursensor CMMT und dem CMTH für Feuchte- und Temperaturmessungen. 

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte

Entdecken Sie weitere Insights