Zum Hauptinhalt springen
Special

TAS Edge – OT-Daten erfassen, filtern und gezielt bereitstellen

Mit TAS Edge sammeln Sie Daten direkt an der Maschine, strukturieren sie für die Weiterverarbeitung und leiten sie gezielt an unterschiedliche Zielsysteme weiter. Ob Schaltzustand, Messwert oder Diagnose-Info: Sie definieren, welche Daten erfasst, wie sie vorverarbeitet und wohin sie übertragen werden.

TAS Edge, Software, Condition Monitoring

Mehr Daten. Mehr Struktur. Mehr Kontrolle.

TAS Edge macht die TURCK Automation Suite zur zentralen Instanz für strukturierte, gezielt nutzbare OT-Daten. Das Modul erfasst Informationen und filtert sie direkt an der Maschine, strukturiert sie für die Weiterverarbeitung und stellt sie zuverlässig für Cloud , Analyse- und IT Systeme bereit. TAS Edge läuft auf Windows- und Linux-Computern im OT-Netzwerk oder direkt auf Edge-Controllern wie TURCKs HMIs der TX-Reihe. Die Software bildet die Grundlage für effiziente und ressourcenschonende Daten- und Maschinentransparenz vom Sensor bis in die IT.

Schnell gelesen

Maschinendaten entstehen direkt an der Anlage, sind jedoch häufig ungefiltert, uneinheitlich oder nur mit hohem Integrationsaufwand für IT-Systeme nutzbar. TAS Edge ist ein Softwaremodul der TURCK Automation Suite, das OT-Daten direkt an der Maschine erfasst, vorverarbeitet und strukturiert für Cloud-, Analyse- und IT-Systeme bereitstellt. Die Lösung sammelt Zustände, Messwerte und Diagnosedaten auf Edge-Ebene, filtert relevante Informationen und schafft eine konsistente Datenbasis vom Sensor bis in die IT. Datenflüsse lassen sich ohne Programmierung über eine Weboberfläche konfigurieren; komplexere Anwendungen können per Low Code umgesetzt werden. Standardisierte IIoT-Templates, automatische Gerätezuweisung und MQTT-basierte Schnittstellen unterstützen reproduzierbare Datenmodelle für Maschinen, Anlagen und Brownfield-Umgebungen. TAS Edge reduziert Datenvolumen und Integrationsaufwand und bildet die Grundlage für Dashboards, Analysen, Condition Monitoring und datenbasierte Optimierung.

Vier Hebel für maximalen Nutzen!

Daten sammeln und gezielt bereitstellen

TAS Edge erfasst Maschinendaten standardisiert, filtert relevante Werte und stellt sie strukturiert für Cloud-, Analyse- und IT-Systeme bereit. Eine verlässliche Basis durchgängiger industrieller Datenflüsse.

Konfigurieren statt Coden

TAS Edge unterstützt mit IoT-Templates, Auswahl relevanter Datenpunkte und Vorverarbeitung direkt im Web-Interface – für schnell umsetzbare Anwendungen ohne Programmierung.

Schnittstellen zu vielen IT-Systemen

TAS Edge überträgt OT-Daten an Cloud-, MQTT-, MES-, APS- oder ERP-Systeme und schafft damit durchgängige Verbindungen zwischen Maschinen, Plattformen und Prozessen in heterogenen Architekturen.

Daten für fundierte Entscheidungen

TAS Edge liefert ausgewählte Maschinendaten für Dashboards, Reports und Analysen und schafft die Grundlage für transparente Prozesse, fundierte Entscheidungen und Skalierung über mehrere Standorte.

Drei Schritte zu mehr Effizienz

So bringt TAS Edge Maschinendaten strukturiert von der OT in die IT – einfach, schnell und zuverlässig.

Sammeln

Sie erstellen IoT-Templates, weisen diese automatisch Geräten zu und schaffen eine konsistente Datenbasis für Ihre Anlagenmodelle.

Aufbereiten

Sie wählen Datenpunkte aus und konfigurieren die Vorverarbeitung im Web-Interface – per No Code oder flexibel per Low Code mit Node-RED.

Weiterleiten

Sie richten Verbindungen ein, übertragen Daten zuverlässig und bringen sie in Ihre Cloud-, MQTT- und IT-Systeme.

 

03741506

Von Datenerfassung bis -bereitstellung – so unterstützt TAS Edge Ihre Prozesse.

Entdecken Sie zentrale TAS-Edge-Funktionen im Einsatz: Die drei Screenscasts zeigen, wie es im Maschinenraum des Software-Moduls aussieht. Sehen Sie, wie einfach es ist, Datenquellen auszuwählen, eine Vorverarbeitung einzurichten und die sichere Übertragung an Cloud- oder andere IT-Systeme zu etablieren.

Durchgängige Daten. Skalierbar. Sicher.

TAS Edge erfasst, strukturiert und verteilt OT-Daten bedarfsgerecht – für durchgängige Datenflüsse zwischen Maschine, Edge und IT-Systemen.

  • Nahtlose OT-IT-Integration

    TAS Edge bildet die Brücke zwischen Sensorik und IT-Systemen – mit standardisierter Datenerfassung, klaren Schnittstellen und geringem Integrationsaufwand.

  • Robuste Architektur für 24/7-Betrieb

    Die Architektur ist auf latenzarme, stabile und updatefähige Edge-Anwendungen in industriellen Umgebungen ausgelegt.

  • Skalierung ohne Mehraufwand

    Konfigurationen bleiben reproduzierbar, dokumentierbar und auditierfähig – von der Einzelmaschine bis zum Anlagenpark.

  • Sicherheit

    Zertifikatsbasierte MQTT-Übertragungen, Rollen- und Rechtemanagement sowie Dual-MAC gewährleisten eine sichere Trennung von OT- und IT-Netzwerken.

TURCK Automation Suite TAS – jetzt starten

Von der ersten Idee über einfache Inbetriebnahme und effizienten Betrieb bis zum weltweiten Service: TAS macht Ihre Maschinendaten über den gesamten Lebenszyklus hinweg nutzbar – für mehr Transparenz, schnellere Entscheidungen und effiziente Prozesse. Starten Sie jetzt und erleben Sie selbst, wie einfach sich Daten in echten Mehrwert verwandeln lassen.