Ethernet-Gateways bringen Prozessdaten sicher in Zone 2
Mit dem ersten Zone-2-Ethernet-Gateway für sein hochverfügbares I/O-System excom bringt TURCK Ethernet-Kommunikation jetzt auch in explosionsgeschützte Bereiche
Schnell gelesen
Mit dem erstem Ethernet-Gateway für das I/O-System excom öffnet TURCK die Welt der Prozessindustrie für Digitalisierung und Industrie 4.0. Sämtliche Prozessdaten gelangen so erstmals in ausreichender Geschwindigkeit über einen parallelen Datenkanal in IT-Systeme zur Analyse und Auswertung – ein schneller und einfacher Weg zu effizientem Condition Monitoring und vorausschauender Wartung. Steuerungen und Leitsysteme bleiben davon vollkommen unberührt und vor Zugriffen geschützt. Das System eignet sich aufgrund seiner Kompaktheit nicht nur zur Installation im Feld, sondern auch in MSR-Räumen.
Die länger gestreckten Innovationszyklen der Prozessautomation erfordern vor allem bei Neuanlagen einen Blick in die Zukunft – in die Zukunft der Anlage wie in die der Automatisierungstechnik. Man muss kein Prophet sein, um dabei zu erkennen, dass ein tiefer-gehender diagnostischer Blick auf die Prozesse und die Instrumentierung in Zukunft noch wichtiger werden wird.
Anlagenplaner stehen vor der Frage, wie sie Automatisierungssysteme auf jeder Ebene auslegen, damit weiterführende Daten auch effektiv genutzt werden können. Und selbst, wenn es heute noch gar nicht zwingend genutzt werden soll, so müssen Produktionsanlagen, die oft über Dekaden betrieben werden, heute schon einen Kanal für datengetriebene Optimierung integrieren. Wer heute konkrete Projekte auf dem Tisch hat, muss sein Automationssystem für Monitoring und Optimierung (M+O), wie die NAMUR es nennt, öffnen.
Flaschenhals Feldbus
Bei den klassischen Feldbuslösungen, egal ob mit Profibus-DP, Profibus-PA oder Foundation Fieldbus, bildet die Busphysik einen Flaschenhals für weitergehende Diagnosen, die nicht vom Sensor selbst stammen, sondern in überlagerten Systemen außerhalb der Leitsysteme erfolgen sollen. Das heißt: Viele der Metadaten, die HART-, Profibus-PA- oder Foundation-Fieldbus-Feldgeräte heute bereits liefern und übertragen können, werden aufgrund der begrenzten Bandbreite der Feldbusse (31,25 kBit/s mit Profibus PA und Foundation fieldbus, 1,5 Mbit/s mit Profibus-DP-IS) nur sporadisch beim Gerätetausch oder zur Kalibrierung genutzt. Die Chancen zur datengestützten Optimierung von Prozessen oder zum frühzeitigen Erkennen von Verschleiß und Verschmutzung, Stichwort Predictive Maintenance, bleiben ungenutzt.
Paralleler Datenzugriff für Monitoring und Optimierung
Die NAMUR hat diesen Bedarf erkannt und mit ihrem Konzept der NAMUR Open Architecture (NOA) darauf reagiert: NOA sieht die Etablierung eines weiteren Datenkanals parallel zur Automatisierungspyramide vor. Die Strecken zwischen Feldgeräten, I/O- und Leitsystemebene bleiben damit unangetastet. Die Daten werden unterhalb der Leitsystemebene in den parallelen Kanal geschoben und können dort unabhängig von der klassischen Automatisierungstechnik analysiert werden. Der Parallelkanal kann somit stärker von den kurzen Innovationszyklen der IT-Welt profitieren als man es in der „Operational Technology“ der Anlagenautomatisierung und -steuerung wagen würde. Zudem verhindert diese Architektur den externen Zugriff auf Leitsysteme.
Ethernet für excom öffnet Parallelzugriff auf Prozessdaten
Mit dem erstem Zone-2-Ethernet-Gateway öffnet TURCK sein hochverfügbares I/O-System excom für den parallelen Datenzugriff in explosionsgeschützten Bereichen. Bereits im Herbst 2019 präsentierte der Automatisierungsspezialist ein Ethernet-Gateway für excom im sicheren Bereich. Das jetzt vorgestellte Gateway ist zum Einsatz in Zone 2 ausgelegt. Das modulare excom-System mit unterschiedlichen Elektronikmodulen für Ein- und Ausgänge sowie andere Signalformen bleibt von einem etwaigen Tausch des Gateways vollkommen unberührt. Wie bisher können also geeignete eigensichere Feldgeräte zum Einsatz bis in Zone 0 angeschlossen werden. Module und Modulträger bestehender Installationen können weiterhin auch mit den neuen Ethernet-Gateways eingesetzt werden.
In Greenfield-Projekten lässt sich das Automatisierungssystem einer Anlage mit excom heute bereits für den parallelen Datenzugriff auslegen. In Brownfield-Projekten kommt eine Umrüstung auf Ethernet wohl für die meisten Betreiber nur dann in Frage, wenn das Leitsystem ohnehin aktualisiert werden muss. Dann lässt sich aber mit excom unter Beibehaltung der bestehenden Feldgeräte in unterschiedlichen Szenarien die Anlage für den parallelen Datenzugriff über Ethernet auslegen. excom kann sowohl zentral im MSR-Raum als auch dezentral in Zone 2 installiert werden.
Platzsparende Installation im MSR-Raum
Da excom die Ex-Trennung integriert, entfallen die Interfacetechnik und die entsprechenden Schaltschränke. Das System ersetzt die I/O-Module des Leitsystems und nimmt die Signale der Feldgeräte direkt auf. Diese Installationen sind daher viel kompakter als Lösungen mit klassischer Interfacetechnik. Auch im Vergleich zu anderen I/O-Systemen mit integrierter Ex-Trennung benötigt TURCKs excom-System generell weniger Platz. Dieser Vorteil kann insbesondere bei Retrofit-Projekten oder in modularen Prozessanlagen entscheidend sein.
Dasselbe System für alle drei Zonen
Das Alleinstellungsmerkmal excoms ist dabei der umfassende Systemgedanke: Sowohl für den Einsatz im sicheren Bereich wie auch in Zone 2 und Zone 1 kann das System eingesetzt werden. Wenngleich sich die Gateways und Module für den sicheren Bereich von den eigensicheren Modulen leicht unterschieden, so ist das System vom Leitsystem aus gesehen identisch. Der Anwender kann daher über alle Zonen und Anlagenteile hinweg einen DTM und dieselbe Bedienphilosophie nutzen, was wiederum den Schulungsaufwand minimiert und den flexiblen Einsatz des Bedienpersonals erlaubt.
Systemzulassung erspart Neuzulassung bei Erweiterungen
Aus dem konsequenten Systemgedanken leitet sich eine weitere Eigenschaft ab: excom ist als Gesamtsystem zugelassen. Die Zulassung schließt also nicht nur Elektronikmodule und Modulträger ein, sondern auch den Einbau im Gehäuse samt kundenspezifischer Komponenten. Im Rahmen dieser Zulassung ist jede Bestückungskombination mit I/O-Modulen und Gateways des Systems möglich. Damit ist nicht nur der Austausch eines Feldbus- durch ein Ethernet-Gateway erlaubt, sondern sogar eine komplette Neubestückung mit excom-Komponenten – ohne erneute Abnahme durch die Zulassungsstelle. Die erforderliche Neubewertung der Temperaturwerte im Gehäuse nimmt der Anlagenbetreiber selbst vor.
Multiprotokoll-Ethernet
In der Fabrikautomation ist TURCKs Multiprotokoll-Standard schon viele Jahre bekannt. Multiprotokoll-Geräte können mit oder ohne Anwendereingriff in den drei Ethernet-Protokollen Profinet, Ethernet/IP und Modbus TCP eingesetzt werden. Die excom-Ethernet-Gateways profitieren von dieser Entwicklung. Das System ist aus dem Stand mit allen Leitsystemen einsetzbar, die Ethernet/IP, Profinet oder Modbus TCP unterstützen: zum Beispiel Siemens, Honeywell, Rockwell, Yokogawa, Emerson oder Supcon.
Hochverfügbarkeit
excom unterstützt neben der Profinet-S2-Redundanz (zwei Steuerungen) auch Ring-Topologien. Sogar für Ethernet-Protokolle, die keine eigene Redundanzspezifikation haben, etabliert excom Systemredundanz analog zum S2-Standard, Gateway-Redundanz oder Kombinationen der beiden. So sind höchste Verfügbarkeiten auch mit Ethernet-Protokollen erreichbar, die diese Funktion eigentlich nicht nativ unterstützen.
Cloud-Anbindung
Neben der Übertragung der zeitkritischen Nutzdaten zum Leitsystem verfügt excom über einen zweiten Kanal, der den parallelen Datenstrom in ein beliebiges System etabliert. Es bietet sich an, Daten zunächst in einem Edge Device zu analysieren und nur deren Ergebnisse dann in die Cloud zu senden.
Autor | Jorge Garcia ist Produktmanager Feldbustechnik Prozessautomation bei TURCK