Zum Hauptinhalt springen
Technologie

Field Logic Controller

Field Logic Controller bringen Steuerungslogik direkt in die Feldebene und ermöglichen die dezentrale Verarbeitung von Signalen und Daten in Maschinen und Anlagen.

ARGEE/Field Logic Controller

Schnell gelesen

Field Logic Controller sind dezentrale Steuerungseinheiten der Feldebene und gehören zur Kategorie der Logik- und Automatisierungslösungen für industrielle Maschinen und Anlagen. Field Logic Controller von TURCK können Applikationen eigenständig steuern oder Daten vorverarbeiten und mit übergeordneten Steuerungen austauschen. TURCK setzt für Field Logic Controller die kostenlose Programmierumgebung ARGEE ein, die Block-I/O-Geräte zu steuerungsfähigen Einheiten erweitert. ARGEE basiert auf HTML5 und JavaScript und ermöglicht die Programmierung ohne Softwareinstallation auch über mobile Endgeräte. Die Multiprotokoll-Block-I/Os TBEN-L, TBEN-S, BL compact und FEN20 können mit ARGEE als Field Logic Controller genutzt werden. ARGEE unterstützt den Datenaustausch über Profinet, EtherNet/IP und Modbus TCP. ARGEE Flow unterstützt Boolesche Logik, Signalverknüpfungen sowie Timer und Counter, während ARGEE PRO zusätzlich arithmetische Operationen, interne Variablen und Zustandsfolgen ermöglicht.

Was sind Field Logic Controller (FLC)?

Field Logic Controller sind kleine dezentrale Einheiten zur Steuerung von industriellen Maschinen und Anlagen. TURCKs FLC-Technologie bringt Logik in die Feldebene. Die Geräte können eigenständig Applikationen steuern oder gezielt Daten vorverarbeiten und mit übergeordneten Steuerungen austauschen.

Was ist ARGEE?

ARGEE ist TURCKs einfache und kostenlose Programmierumgebung. Sie macht aus TURCKs Block-I/O-Geräten Field Logic Controller. ARGEE basiert auf HTML5 und JavaScript und erlaubt dem Nutzer, Bedingungen und Aktionen auf einfachstem Wege ohne Softwareinstallation zu programmieren – selbst im Feld mit mobilen Endgeräten. Durch den Einsatz von ARGEE können TURCKs Multiprotokoll-Block-I/Os zusätzlich als eigenständige Logic Controller eingesetzt werden. ARGEE wird nicht jede SPS vollständig ersetzen, doch die Engineering-Software ermöglicht neue Wege in der Steuerungstechnik.

Mit ARGEE Flow können die FLCs…

... mit Boole‘scher Logik konfiguriert werden

… Eingangs- und Ausgangssignale logisch verknüpfen

… bis zu zwei Timer und Counter verwenden

… mit einer SPS kommunizieren

 

Mit ARGEE PRO können die FLCs…

… arithmetische Operationen ausführen

…zahlreiche interne Variablen, Timer und Counter bis zu 6 kByte Gesamtgröße verwenden

… umfangreichere Daten mit einer SPS austauschen

… IF-Bedingungen und Zustandsfolgen ausführen

Vorteile

Field Logic Controller in der Praxis: Mehrwert für Ihre Anwendung

Effiziente und robuste Lösungen für reale Anwendungen – entwickelt für anspruchsvolle Einsatzbedingungen und bewährt im industriellen Alltag.

Field Logic Controller bei TURCK: Häufig gestellte Fragen

1. Was ist ein Field Logic Controller und wofür wird ein Field Logic Controller eingesetzt?

Ein Field Logic Controller ist eine dezentrale Steuerungseinheit für industrielle Maschinen und Anlagen. Field Logic Controller von TURCK bringen Logik direkt in die Feldebene. Die Geräte können Applikationen eigenständig steuern oder Daten vorverarbeiten und mit übergeordneten Steuerungen austauschen. Dadurch lassen sich Steuerungsaufgaben direkt an verteilten Automatisierungskomponenten ausführen.

2. Welche TURCK-Produkte können als Field Logic Controller eingesetzt werden?

Field Logic Controller lassen sich bei TURCK auf den Block-I/O-Geräten TBEN-L, TBEN-S, BL compact und FEN20 realisieren. Die kostenlose Programmierumgebung ARGEE erweitert diese Geräte um Steuerungsfunktionen. Die genannten Multiprotokoll-Block-I/Os können dadurch neben ihrer I/O-Funktion auch Logikaufgaben in der Feldebene übernehmen.

3. Was ist ARGEE und welche Rolle spielt ARGEE bei Field Logic Controller-Anwendungen?

ARGEE ist die kostenlose Programmierumgebung von TURCK für Field Logic Controller. ARGEE basiert auf HTML5 und JavaScript und ermöglicht die Programmierung ohne lokale Softwareinstallation. Die Umgebung macht aus kompatiblen Block-I/O-Geräten steuerungsfähige Einheiten und eröffnet zusätzliche Möglichkeiten für dezentrale Automatisierungskonzepte in der Feldebene.

4. Welche Protokolle unterstützt ein Field Logic Controller von TURCK für die Kommunikation mit SPS-Systemen?

Field Logic Controller von TURCK unterstützen den Datenaustausch mit übergeordneten Steuerungen über Profinet, EtherNet/IP und Modbus TCP. ARGEE kann Daten über diese Netzwerke austauschen und weiterverarbeiten. Dadurch eignen sich die Geräte sowohl für dezentrale Logikverarbeitung als auch für die Signalvorverarbeitung vor der Übergabe an eine SPS.

5. Welche Programmiermöglichkeiten bietet ARGEE Flow für Field Logic Controller?

ARGEE Flow bietet Funktionen für typische Logikaufgaben in Field Logic Controller-Anwendungen. Anwender können Boolesche Logik verwenden, Eingangs- und Ausgangssignale logisch verknüpfen, bis zu zwei Timer und Counter einsetzen sowie mit einer SPS kommunizieren. Die Funktionen richten sich an Anwendungen mit überschaubarem Logikumfang in der Feldebene.

6. Welche erweiterten Funktionen bietet ARGEE PRO für Field Logic Controller?

ARGEE PRO erweitert den Funktionsumfang von Field Logic Controller-Anwendungen. Anwender können arithmetische Operationen ausführen, interne Variablen sowie zusätzliche Timer und Counter verwenden und umfangreichere Daten mit einer SPS austauschen. Darüber hinaus unterstützt ARGEE PRO IF-Bedingungen und die Ausführung von Zustandsfolgen.

7. Wie können Field Logic Controller ohne zusätzliche Software installiert und genutzt werden?

Field Logic Controller mit ARGEE benötigen keine separate Softwareinstallation. ARGEE basiert auf dem Web-Standard HTML5 und lässt sich über HTML5-fähige Browser wie Chrome oder Firefox nutzen. Die Programmierung und Bedienung sind deshalb auf PCs oder Tablets möglich. Auch mobile Endgeräte können für den Zugriff auf die Umgebung verwendet werden.

8. Wie unterstützen Field Logic Controller die Verarbeitung von Daten in Industrie-4.0-Anwendungen?

Field Logic Controller erweitern kompatible Block-I/O-Geräte um Steuerungsintelligenz für Industrie-4.0-Anwendungen. Nach Angaben von TURCK unterstützen die Geräte die Schlüsseltechnologien Ethernet, IO-Link und RFID. Dadurch können Daten in der Feldebene verarbeitet und für weiterführende Automatisierungsaufgaben bereitgestellt werden.

9. Welche Kosten oder Lizenzgebühren fallen für die Nutzung eines Field Logic Controller mit ARGEE an?

Für die Nutzung von ARGEE fallen laut Quelle keine Lizenzkosten an. TURCK stellt die Programmierumgebung für die Block-I/O-Module TBEN-L, TBEN-S, BL compact und FEN20 kostenlos zur Verfügung. Weitere Lizenzmodelle oder kostenpflichtige Erweiterungen werden im Quelltext nicht beschrieben.

10. In welchen Praxisanwendungen kann ein Field Logic Controller eingesetzt werden?

Field Logic Controller eignen sich für dezentrale Steuerungs- und Signalverarbeitungsaufgaben in industriellen Maschinen und Anlagen. Ein Anwendungsbeispiel ist die Vorverarbeitung von Signalen in einer Produktionsanlage, bevor Daten an eine übergeordnete SPS übertragen werden. Ein weiteres Beispiel ist die Umsetzung dezentraler Logikfunktionen direkt an Feldgeräten innerhalb einer Automatisierungsarchitektur.