Zum Hauptinhalt springen
Trend

Innovative Automation für automobile Transformation

Wie auch immer die Mobilität der Zukunft aussieht – smarte Automatisierungslösungen von TURCK garantieren die effiziente und flexible Produktion.

Automobil

Schnell gelesen

Hohe Anforderungen an Effizienz, Reichweite und Integration neuer Antriebstechnologien erschweren die Umsetzung alternativer Antriebsarten bei mobilen Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeugen. TURCK adressiert diese Herausforderung mit robusten Automatisierungslösungen für Non-Road Electric Vehicles (NEV), die auf widerstandsfähiger Sensorik, IO-Link Devices, dezentraler I/O und CAN-basierten Kommunikationssystemen basieren. Betriebs-, Zustands- und Energiedaten werden in Echtzeit erfasst, verarbeitet und in Fahrzeugsteuerungen sowie IIoT-Systeme integriert. Dies ermöglicht eine präzise Überwachung von Batterie, Antrieb und Peripherie sowie datenbasierte Optimierung von Leistung und Energieverbrauch. Dadurch steigen Effizienz, Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Systeme, während Emissionen reduziert und nachhaltige Antriebskonzepte wirtschaftlich realisierbar werden.

Fahrzeuge mit alternativen Antriebsarten revolutionieren globale Mobilität – TURCK automatisiert ihre Produktion

Batteriebetriebene Elektromobile, Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge (New Energy Vehicles oder kurz NEV) stellen die Automobilindustrie vor einen tiefgreifenden Wandel. Begleitet von Individualisierung, Leichtbau und Modularisierung, fordert er flexible Produktionskonzepte und smarte Automatisierung.

 

Seit über 50 Jahren zählt TURCK zu den Innovationstreibern der Automatisierung, auch in der Automobilproduktion. Wir kennen sowohl die Standards als auch die ungeschriebenen Gesetze dieser Branche. Unser Projektmanagement lässt nichts aus dem Ruder laufen. Unser Vertrieb spricht Automotive und kennt die Schmerzpunkte und Entscheidungswege.

Automotive 4.0 stellt Hersteller und Zulieferer vor manche Herausforderung. Meistern Sie diese mit einem Partner, der die Automatisierung der Automobilproduktion seit vielen Jahrzehnten prägt. Wir finden seit jeher kreative Lösungen für die Automatisierung der Zukunft.

 

Smarte Produktion für jede Plattform

Als OEM oder Tier-x-Lieferant sind Sie mit einem Partner, dessen Lösungen Sie weltweit in allen Automobil-Gewerken finden,  immer auf der sicheren Seite – vom klassischen Verbrennungsmotor über Wasserstoff- bis zum Elektroantrieb.

Konventionelle Plattform

Die klassische Plattform ist für Verbrennungsmotoren ausgelegt. Sie kann zwar auch Elektroantriebe aufnehmen, die Architektur bleibt dabei aber unverändert. Viele Automatisierungs­lösungen für klassische Verbrenner lassen sich auf alternative Antriebskonzepte übertragen.

lp-nev-teaser-img-plattform-01

Multienergie-Plattform

Diese Plattformen sind so ausgelegt, dass sie sowohl klassische Verbrennungsantriebe wie auch Hybrid-, Elektro- oder Wasserstoff-Antriebe aufnehmen können. Das Produktionssystem muss diese Flexibilität bei gleichbleibender Effizienz und Verfügbarkeit abbilden können. 

lp-nev-teaser-img-plattform-02

Batteriebetriebene Fahrzeuge

Diese Plattformen sind speziell auf die Anforderungen batteriegetriebener Fahrzeuge zugeschnitten. Die sogenannte Skateboard-Architektur erlaubt große Batteriepakete im Unterboden und erhöht das Raumangebot bei gleichen Außenmaßen. Auch für die Batteriefertigung bietet TURCK spezialisierte Lösungen an.

lp-nev-teaser-img-plattform-03

TURCK spricht Automotive – weltweit!

In allen Bereichen – ob Vertrieb, Projektmanagement, Support bis hin zu Entwicklung und Produktion –  weltweit arbeiten Experten, die Ihre Sprache sprechen, an den Projekten.

nev-collage-landingpage

Die Wahrheit liegt auf der (Produktions-)Straße

Praxisbeispiele für smarte Automatisierung aus der Automotive-Branche