Whitepaper: Modulare Anlagenkonzepte mit dezentraler Automatisierung
Erfahren Sie mehr über die Bedeutung von dezentralen Maschineneinheiten, Kommunikationsstandards und den passenden Hard- und Softwarelösungen für die Gestaltung modularer Anlagen.

Mit IP67-Lösungen von TURCK steuern Sie die Intralogistik direkt im Feld – und Ihre Anlage bleibt bereit für Neues
Unflexible Materialfluss- und Logistiksysteme erschweren in der Intralogistik eine schnelle Anpassung an volatile Produktionsanforderungen und führen zu ineffizienten Prozessen. TURCK adressiert diese Herausforderung mit modularen Intralogistiklösungen, die auf dezentraler Automatisierung, RFID-Track-and-Trace, Sensorik und IO-Link Devices basieren. Durch den Einsatz intelligenter Feldbus- und Ethernet-Technologien werden Förderstrecken, Lagerbereiche und Transportsysteme flexibel vernetzt und Daten in Echtzeit bereitgestellt. Die modulare Architektur ermöglicht eine einfache Skalierung, schnelle Integration neuer Segmente und Anpassung bestehender Anlagen. Dadurch steigen Transparenz und Steuerbarkeit von Materialflüssen, während Durchlaufzeiten, Stillstände und Betriebskosten reduziert werden, was Effizienz, Flexibilität und Verfügbarkeit in Produktion und Logistik signifikant erhöht.
Digitalisierung, künstliche Intelligenz und nicht zuletzt wachsender E-Commerce treiben das Innovationstempo in der betriebsinternen Logistik zu neuen Höhen. Vollautomatisierte Transportmanagement-Systeme führen Material so autonom wie effizient ans Ziel – ob in die Produktion, zur Kommissionierung oder zum Warenausgang. Möglich machen das Maschinenmodule mit dezentraler Steuerungslogik. Sie verlagern die nötige Intelligenz ins direkte Umfeld der Förderstrecke; und reduzieren damit unter anderem erheblich die Time-to-Market von Neuanlagen.
TURCKs kompakte IP67 Edge Controller oder Block-I/O-Module steuern die Prozesse einer Logistikanlage dezentral. Falls erforderlich, kommunizieren die autarken Module trotzdem mit einer Hauptsteuerung oder einem Leitsystem – dank Multiprotokoll-Ethernet über Profinet, EtherNet/IP oder Modbus TCP
Maschinen/Edge-Controller – Komplexe Steuerungsaufgaben
Dezentrale Steuerung statt Top-Down-Verwaltung: In einem smarten Fördersystem aus selbstfahrenden Transportmodulen koordinieren TURCKs Codesys-3-Steuerungen TBEN-L-PLC jeweils ein gesamtes Subsystem – untereinander vernetzt per Ethernet UDP, agieren die Module mit Schwarmintelligenz. Wegen ihrer Schnittstellenvielfalt lässt sich die Kompakt-SPS als Master oder Slave in unterschiedliche Netze einbinden. Als Edge Controller kann sie Daten vorverarbeiten und gezielt in übergeordnete Systeme wie MES, ERP oder eine Cloud weitergeben – das ermöglicht etwa ein effektives Condition Monitoring auf mobilen Endgeräten.
Intelligentes I/O-Modul – Teilfunktionen autark verarbeiten
Über die kostenfreie Programmieroberfläche ARGEE können Anwender das volle Potenzial von TURCKs Standard-Feldbusmodulen nutzen – und dadurch kleine bis mittlere Steuerungsaufgaben verarbeiten. An einem Rollenförderer dirigiert ein I/O-Modul dann beispielsweise das Zusammenspiel zwischen einem optoelektronischen Sensor und der Rollenbewegung. So vermeiden Nutzer, dass transportiertes Material durch Zusammenstöße beschädigt wird. Falls gewünscht, fließen Daten ohne Umweg über eine übergeordnete SPS direkt ins MES, zum Beispiel via Modbus TCP.
Safety-Hybridmodul – Unabhängige Sicherheitssteuerung
Selbst Sicherheitsfunktionen lassen sich mit Safety-I/O-Modulen in direkter Nähe des Gefahrenbereichs steuern. Dezentrale Signalverarbeitung erlaubt kürzere Zykluszeiten – für ein potenziell höheres Fördertempo. Außerdem bleiben so die Sicherheitsfunktionen in nicht betroffenen Teilbereichen der Anlage erhalten, falls ein ungeplantes Ereignis wie ein Kabelbruch eintritt. Nutzer konfigurieren die Sicherheitsfunktionen der Safety-I/O-Module mit dem vielseitigen Turck Safety Configurator.




Erfahren Sie mehr über die Bedeutung von dezentralen Maschineneinheiten, Kommunikationsstandards und den passenden Hard- und Softwarelösungen für die Gestaltung modularer Anlagen.

Verschaffen Sie sich einen Eindruck von erfolgreich realisierten Intralogistikanwendungen und überzeugen Sie sich von den Vorzügen der modularen Anlagengestaltung.