Bundeswirtschaftsminister besucht TURCK auf Hannover Messe
Dr. Robert Habeck informiert sich auf der Hannover Messe über TURCKs Beitrag zu einer nachhaltigen Industrie
Im Rahmen seines Messerundgangs am zweiten Tag der Hannover Messe 2024 hat Bundeswirtschaftsminister Dr. Robert Habeck auch den Mülheimer Automatisierungsspezialisten TURCK besucht. Gemeinsam mit einer Delegation der Verbände ZVEI und VDMA informierte sich der Minister über Turcks Beitrag zu einer nachhaltigen Industrie. Begrüßt wurden die Gäste von Geschäftsführer Christian Wolf und Olaf Ophoff, Leiter des Geschäftsbereichs Automation Systems.
Angeregt unterhielten sich der Minister und die Gastgeber darüber, wie TURCK das Unternehmensmotto „We enable Sustainability“ mit Leben füllt. „Ob effektives Energiemanagement, effiziente und ressourcenschonende Produktion oder transparente Lieferketten – alle Schritte zu mehr Effizienz und Nachhaltigkeit basieren auf den richtigen Daten. Wir sorgen für das zuverlässige Erfassen, Verarbeiten und Übertragen dieser Daten – vom Sensor bis in die Cloud“, erklärte Wolf. „Als Spezialist für smarte Sensorik und dezentrale Automatisierung in Schutzart IP67 unterstützen wir die digitale Transformation und gehören zu den Wegbereitern von Industrie 4.0 und IIoT“, ergänzte Ophoff.
Wie dieser Ansatz in der Praxis umgesetzt werden kann, hat sich der Bundeswirtschaftsminister an zwei Exponaten angesehen, zunächst an einer Demomaschine, die zahlreiche Daten erfasst und die Messwerte bis in die Cloud überträgt, dann an einer RFID-basierten Track-and-Trace-Anwendung, die den Effizienzgewinn durch transparente Lieferwege demonstriert. In der lockeren Gesprächsatmospähre ließ es sich Dr. Habeck nicht nehmen, den dazu eingesetzten Modellgabelstapler selbst durch das RFID-Gate auf dem Messestand zu steuern – oder es zumindest zu versuchen.