Élelmiszeripar
Automatizálási megoldások az élelmiszer- és italgyártáshoz – a megbízható működés, a higiénia és az átlátható folyamatok biztosítására
Hatékony automatizálás a biztonságos élelmiszer-előállításért
Hogyan növelhető az OEE, ha az élelmiszer-biztonság, a termékminőség és a hatékonyság egyaránt elsődleges szempont?
Olyan partnerrel, amelynek megbízható RFID-, érzékelő- és I/O-megoldásai magas szintű élelmiszer-biztonságot és rendelkezésre állást biztosítanak. Olyan partnerrel, amely nyílt megoldásokat kínál, így nem köt egyetlen zárt rendszerhez. Olyan partnerrel, amely ismeri az iparágad sajátosságait, és világszerte támogat a gyártósoraid automatizálásában és digitalizálásában.
Megoldások az élelmiszer-előállításhoz
Ismerje meg a TURCK megoldásainak az élelmiszer-gyártásban nyújtott előnyeit: adatalapú és digitálisan hálózatba kapcsolt megoldások a maximális rendelkezésre állás és az intelligens folyamatok érdekében.
Találja meg a megoldásait!
A TURCK automatizálási megoldásai és termékei számos iparágban növelik gépei és rendszerei rendelkezésre állását és hatékonyságát.

Hasznos információk az élelmiszer- és italgyártáshoz
Fedezze fel az Ön iparágához kapcsolódó tartalmakat – a trendektől és a bevált gyakorlatoktól kezdve a hatékony automatizálási megoldásokig és az innovatív technológiákig, amelyek átláthatóbbá, rugalmasabbá és biztonságosabbá teszik a folyamatokat.
Felhőalapú távkarbantartás gőzfejlesztőkhöz
A Certuss az EMX elektromos gőzfejlesztőihez a TURCK TX sorozatú HMI-vezérlőit használja, amelyek magukban foglalják az állapotfigyelést és a TURCK Cloud Solutions segítségével történő távkarbantartást is.

Megbízható lineáris helyzetérzékelés az Ex 22-es zónában
A svájci Bühler AG által az MHSA zabhámozóval kapcsolatban támasztott követelményeknek való megfelelés érdekében a TURCK tanúsította érintésmentes Li lineáris helyzetérzékelőjét veszélyes területeken való használatra

Az IP67-es PLC vezérli a hűtőházban található szállítómodulokat
Az Asbreuk Service B.V. egy holland logisztikai szolgáltatót szerelt fel egy moduláris, teljesen automatizált teherautó-be- és kirakodó rendszerrel, amelyet a TURCK strapabíró, IP67-es TBEN-L PLC-moduljai vezérelnek decentralizáltan -25 °C-on.

Érintésmentes kódoló a burgonyafeldolgozásban
A holland Schaap gyártó burgonyafeldolgozó üzemeiben a TURCK QR24 jeladója egy puffer-szállítószalagon bizonyítja az érintésmentes mérési elv előnyeit


Gyors ellenőrzések és szabályoknak való megfelelés
Teljes körű adatok az FDA-ellenőrzésekhez és egyéb auditokhoz szükséges teljes dokumentációhoz.

A rendelkezésre álló sorok maximális száma
A robusztus hardver és az intelligens adatok kombinációja a prediktív karbantartás keretében védelmet nyújt a nem tervezett üzemleállások ellen.

A gyártás teljes folyamatának nyomon követhetősége
Az RFID- és az érzékelőtechnológia átláthatóságot biztosít a nyersanyagtól a kiszállításig.