Ugrás a fő tartalomhoz

Érzékelők

Széles körű érzékelő-kínálatunkkal az ipari adatgyűjtés és folyamatfelügyelet területén számos feladatot lefedünk. A magas mérési pontosság, a robusztus kivitel és az intelligens interfészek – például az IO-Link – lehetővé teszik a használatukat zord ipari környezetekben is. Az érzékelők megfelelnek a nemzetközi szabványoknak, és könnyen integrálhatók a teljes körű automatizálási koncepciókba.

Érzékelők az előnyöd méréséhez

Induktív érzékelők

Az induktív érzékelők érintés nélkül, megbízhatóan észlelik a fémtárgyakat minden olyan alkalmazásban, ahol robusztus technológia és nagy kapcsolási távolságok szükségesek.

TERMÉKEK MEGTEKINTÉSE
03735436

Fotoelektromos érzékelők

Fotoelektromos érzékelőket tárgyak észlelésére, számlálására és pozíciójuk meghatározására használják – még akkor is, ha a felületek változatosak vagy a sebesség nagy. 

TERMÉKEK MEGTEKINTÉSE

Kapacitív érzékelők

A kapacitív érzékelő képes az anyagok alakjától és színétől függetlenül felismerni őket, így rugalmas alkalmazási lehetőségeket biztosít gépekben és rendszerekben.

TERMÉKEK MEGTEKINTÉSE

Mágneses érzékelők

Mágneses érzékelők fizikai érintkezés nélkül érzékelik a mágneses mezők pozícióját és mozgását, például hengerekben vagy kompakt hajtásrendszerekben.

TERMÉKEK MEGTEKINTÉSE

Ultrahangos érzékelők

Az ultrahangos érzékelők megbízhatóan észlelik a tárgyakat és a töltöttségi szinteket, függetlenül azok színétől, átlátszóságától vagy felületi szerkezetétől.

TERMÉKEK MEGTEKINTÉSE

Radarérzékelők

Radarérzékelőket olyan alkalmazásokban használják, amelyek nagy hatótávolságot, robusztus érzékelést és megbízható mérést igényelnek, még kedvezőtlen környezeti feltételek mellett is.

TERMÉKEK MEGTEKINTÉSE

Jeladók

A jeladókat a forgások, a szögpozíciók és a sebességek pontos mérésére, valamint a folyamatok reprodukálható módon történő vezérlésére használják.

TERMÉKEK MEGTEKINTÉSE

Nyomásérzékelők

Nyomásérzékelők pontosan mérik a folyamat- és rendszernyomásokat, és megbízható mérési értékeket szolgáltatnak a stabil működés biztosítása érdekében.

TERMÉKEK MEGTEKINTÉSE

Hőmérséklet-érzékelők

A hőmérséklet-érzékelők a hőtechnikai folyamatokat és körülményeket figyelik. A megbízható hőmérsékleti értékek elősegítik a vezérléset, a dokumentációt és a védelmi funkciókat.

TERMÉKEK MEGTEKINTÉSE

Szintérzékelők

A szintérzékelők érintésmentesen vagy közvetlenül érintkezve a közeggel érzékelik a tartályokban, silókban vagy csövekben található folyadékokat és ömlesztett anyagokat.

TERMÉKEK MEGTEKINTÉSE

A TURCK érzékelőmegoldásai a gyakorlatban: hozzáadott érték az Ön alkalmazásához

Hatékony és megbízható megoldások valós alkalmazásokhoz – igényes üzemeltetési körülményekhez tervezve, és a mindennapi ipari használat során beváltak.