Mi teszi különlegessé ezt a termékcsaládot?
A CMVT különösen egyszerűvé teszi az állapotfigyelést: az érzékelő közvetlenül a motorokon, szivattyúkon és ventilátorokon méri a rezgést és a hőmérsékletet. Ez bonyolult kiegészítő hardver használata nélkül generál figyelmeztető üzeneteket – IO-Linken vagy kapcsolójel segítségével. A strapabíró QR20 modell IP68/IP69K védelmi fokozattal és akár 200 g-es ütésállósággal, valamint az M8T rozsdamentes acél változatok még zord környezeti feltételek mellett is megbízható felügyeletet tesznek lehetővé. Ez lehetővé teszi a kiegyensúlyozatlanságok, az eltolódások vagy a kopás korai felismerését, így a karbantartás jobban előre tervezhetővé válik, és jelentősen csökkennek a nem tervezett leállások. A részletes rezgéselemzéshez a CMVT-M8TE rögzíti a nyers gyorsulási adatokat, azokat BLOB-átvitellel továbbítja, majd FFT-vel értelmezhető ábrázolást nyújt a frekvenciatartományban.
Mely alkalmazásokhoz különösen alkalmas ez a termékcsalád?
- motorok, szivattyúk, ventilátorok és hajtóművek állapotfigyelése
- centrifugák
- Utólagos felszerelésű állapotfigyelés jelzőfénnyel
- IO-Link-vezérlő vagy felhőkapcsolat