Ugrás a fő tartalomhoz

Ipari vezérlőrendszerek

PLC-termékcsaládunk keretében nagy teljesítményű vezérlőket, érintőképernyőket és programozható átjárókat kínálunk IP67 és IP20 védelmi osztályban. Ezek a robusztus, skálázható rendszerek lehetővé teszik a gépek és folyamatok vezérlését és felügyeletét, és különösen alkalmasak decentralizált automatizálási koncepciókhoz. Az intuitív felhasználói felületek elősegítik a hatékony üzembe helyezést és üzemeltetést.

A vezérlőelemek, amelyekkel mindig egy lépéssel előrébb járhat

Vezérlők

A vezérlők ellátják a központi automatizálási feladatokat, feldolgozzák a folyamatadatokat, és megbízhatóan irányítják a gépek és rendszerek működését. 

Programozható átjárók

A programozható átjárók összekötik a különböző hálózatokat, és rugalmas adatfeldolgozást tesznek lehetővé a terepi és az IT-szint között.

Feldbustechnik_1_IO-rendszerek

A TURCK ipari vezérlői a gyakorlatban: hozzáadott érték az Ön alkalmazásához

Hatékony és megbízható megoldások valós alkalmazásokhoz – igényes üzemeltetési körülményekhez tervezve, és a mindennapi ipari használat során beváltak.