Ugrás a fő tartalomhoz

Tápegységek

Tápegységeink kompakt és robusztus megoldásokat kínálnak a megbízható áramellátáshoz. Alkalmasak mind vezérlőszekrényekben, mind a terepen való használatra, és terhelés mellett is stabil 24/48 V-os tápfeszültséget biztosítanak. A széles feszültségtartományú bemenet, a magas hatékonyság, a beépített védelmi funkciók és a széles üzemi hőmérséklet-tartomány garantálják a magas üzembiztonságot.

Tápegységek az automatizálási rendszereinek áramellátásához

Terepi tápegységek (IP67)

A helyszínen felszerelhető kapcsolóüzemű tápegységek a decentralizált automatizálási alkatrészeket közvetlenül a felhasználási helyen 24 V egyenárammal látják el.

A TURCK tápegység-megoldásai a gyakorlatban: hozzáadott érték az Ön alkalmazásához

Hatékony és megbízható megoldások valós alkalmazásokhoz – igényes üzemeltetési körülményekhez tervezve, és a mindennapi ipari használat során beváltak.