Naar hoofdinhoud gaan
Communicatie

Koppeling van robotlascellen in een netwerk

IP67-switches reduceren de bedrading en cyclustijden bij gereedschapswisseltoepassingen

Industrieel Ethernet, Robotica, Industriële schakelaars

Voordelen

  • Snelle gereedschapswissels in minder dan 150 ms door Quick-Link-Up

  • Maximale beveiliging door firewall, NAT-routing en VLAN

  • Hoge datasnelheden dankzij een Gigabit-backbone en cut-through forwarding voor minimale vertragingen
  • Hoge beschikbaarheid door netwerkbelastingsbewaking en een Broadcast-Barrière

  • Minimale bedrading, aangezien IP67-bescherming installatie in het veld mogelijk maakt

Uitdaging

Robotlascellen moeten efficiënt en betrouwbaar in een netwerk worden geïntegreerd om snelle gereedschapswisselingen en een vlotte procesbesturing te garanderen. Korte cyclustijden, hoge datasnelheden voor camerasystemen en beveiligde netwerken zijn daarbij van cruciaal belang. Tegelijkertijd wordt de bekabeling tot een minimum beperkt en de betrouwbaarheid gemaximaliseerd om een constante beschikbaarheid van het systeem te garanderen.

Oplossing

De TBEN-L-SE-M2 managed IP67-switch optimaliseert de datacommunicatie in robotlascellen. Dankzij cut-through forwarding minimaliseert de switch vertragingen, zodat camerasystemen kunnen worden gebruikt voor realtime robotbesturing. Twee GBit-poorten zorgen voor een snelle verbinding met de controller en een krachtige Backbone.

Voor gereedschapswissels biedt de switch ultrasnelle Link-up tijden van minder dan 150 milliseconden. EtherNet/IP-abonnees met Quick-Connect en Profinet-apparaten met Fast-Start-up zijn vrijwel onmiddellijk online. Geïntegreerde monitoring van de netwerkbelasting biedt gebruikers een realtime overzicht van de beschikbare bandbreedte, terwijl "Broadcast Storm"-bescherming overbelasting van het netwerk voorkomt.

Extra beveiligingsfuncties zoals VLAN, firewall en NAT-routing maken een duidelijke scheiding tussen productie- en beheernetwerken mogelijk, voorkomen conflicten met IP-adressen en bieden bescherming tegen ongeoorloofde toegang. Dankzij de robuuste IP67-behuizing is direct gebruik in veeleisende industriële omgevingen mogelijk. Zo zorgt de switch voor maximale efficiëntie en een hoge beschikbaarheid van moderne robotlascellen.

"Onze IP67-switch zorgt voor minimale latentie, veilige netwerken en maximale beschikbaarheid in de robotica."

Aurel Buda | Director Product Management Factory Automation Systems | TURCK GmbH

Lees meer over onze producten