Motorbesturing met conditiebewaking
De TBEN-S-2COM compacte I/O-module verzendt proces- en statusgegevens via dezelfde ethernetkabel

Voordelen
- Hogere machinebeschikbaarheid dankzij tijdige waarschuwingen voor dreigende schade
- Geen extra bekabeling nodig dankzij communicatie via bestaande ethernetkabels
- Een parallelle query met lagere prioriteit voorkomt interactie met de machinebesturing
- Gedecentraliseerde integratie van motoren met seriële interfaces in Industrial Ethernet-netwerken
Uitdaging
Bij het aansturen van motoren moeten zowel procesgegevens voor de werking als statusgegevens voor conditiebewaking efficiënt worden doorgegeven. Trillingssensoren leveren waardevolle informatie over afwijkingen zoals onbalans of lagerschade, die in een vroeg stadium moeten worden opgespoord. De uitdaging bestaat erin deze gegevens in realtime beschikbaar te stellen zonder dat daarvoor extra netwerkinterfaces of complexe hardware nodig zijn, om zo een continue beschikbaarheid van de machines te waarborgen.
Oplossing
De compacte TBEN-S-2COM I/O-module combineert motorbesturing en conditiebewaking via één enkele Ethernet-verbinding. Trillingssensoren zoals de QM30VT2 registreren trillings- en temperatuurwaarden en sturen deze naar de I/O-module. Tegelijkertijd verzendt de module procesgegevens van de PLC naar de motor – via RS485 of RS232.
Dankzij de multiprotocoltechnologie communiceert de TBEN-S-2COM gelijktijdig met besturingen, HMI’s of cloudtoepassingen. De motorregeling blijft voorrang krijgen, terwijl trillingsgegevens met een lagere prioriteit worden verzonden, wat een betrouwbare gegevensoverdracht garandeert.
Voor verdere analyse kunnen de geregistreerde statusgegevens worden voorbewerkt via edge-controllers zoals de TX700 of rechtstreeks via MQTT of OPC-UA naar cloudsystemen worden doorgestuurd. Individuele dashboards visualiseren de gegevens en waarschuwen onderhoudspersoneel proactief wanneer grenswaarden worden overschreden. Dit vermindert stilstandtijd en maakt voorspellende onderhoudsplanning mogelijk – voor een efficiënte en betrouwbare machinebewaking.

"We kunnen standaard motorbesturing en conditiebewaking efficiënt combineren in één oplossing. Onze TBEN-S2-2COM-4DXP-module zorgt voor een betrouwbare productie met minimale installatie-inspanning."
Frederik Nitsche | Product Manager Factory Automation Systems | TURCK GmbH
Lees meer over onze producten


Hardware

TURCK Automation Suite TAS – Ga nu aan de slag
Van het eerste concept, over een eenvoudige inbedrijfstelling en efficiënte operationele werking, tot wereldwijde service: TAS maakt uw machinedata doorheen de volledige levenscyclus bruikbaar – voor meer transparantie, snellere besluitvorming en efficiënte processen. Ga nu aan de slag en ontdek zelf hoe eenvoudig data kan worden omgezet in echte meerwaarde.