Uitdaging
Bij pelletverwarmingssystemen worden pellets uit big bags of andere opslagcontainers in de zuigkamer gezogen totdat deze tot het ingestelde niveau is gevuld. Hierdoor ontstaat er een kegel van pellets in de aanzuigkamer, waardoor de meting aan de rand van de opslagcontainer onnauwkeurig wordt. De niveaumeting moet daarom vanuit het midden van de aanzuigkamer worden uitgevoerd. Optische sensoren zijn hier vanwege de stofophoping niet geschikt.
Oplossing
Om de sensor te beschermen en centrale montage mogelijk te maken, heeft de fabrikant een schuin geplaatste metalen buis aangebracht die de gemonteerde sensor in het midden van de zuigkamer houdt. Hoewel deze opstelling geen toegang biedt tot een digitale potentiometer, kan de gebruiker de capacitieve sensor van de UC/BC-serie via de IO-Link interface eenvoudig parametriseren met de Teach Monitor van de TURCK Automation Suite (TAS). Alle relevante instellingen – zoals gevoeligheid, schakelgedrag of filterfuncties – kunnen centraal vanaf het bureau via de digitale interface worden geconfigureerd. Integratie in TAS maakt ook een gemakkelijke inbedrijfstelling en eenvoudige overdracht van parameters naar andere sensoren mogelijk – ideaal voor serie-toepassingen en OEM's. De oplossing is aanzienlijk kostenefficiënter dan detectie met optische of zelfs radarsensoren.