Farmaceutica en biotechnologie
Automatiseringsoplossingen voor de farmaceutische en biotechnologische productie: veilig, nauwkeurig en in overeenstemming met de GMP-richtlijnen
Veilige processen voor veilige werkzame stoffen
Hoe realiseer je een productieomgeving met hoge beschikbaarheid die eenvoudig kan worden gevalideerd en toch snel op de markt kan worden gebracht?
Met een partner die zijn automatiseringsoplossingen altijd op een modulaire en globale manier benadert. Een partner die zowel I/O-systemen met hoge beschikbaarheid en Ethernet voor Zone 1 als RFID-identificatieoplossingen voor gebruik in ATEX-Zone 1 aanbiedt.
Oplossingen voor de farmaceutische en biotechnologische sector
Ontdek de voordelen die de oplossingen van TURCK bieden voor farmaceutische en biotechnologische fabrieken: datagestuurd en digitaal gekoppeld voor maximale beschikbaarheid en slimme processen.
Vind uw oplossingen
Automatiseringsoplossingen en -producten van TURCK verhogen de beschikbaarheid en efficiëntie van uw machines en systemen in tal van sectoren.

Inzichten voor de farmaceutische en biotechnologische productie
Ontdek relevante informatie voor uw branche, van trends en best practices tot efficiënte automatiseringsoplossingen en innovatieve technologieën die processen transparanter, flexibeler en veiliger maken.
Kwaliteitsborging en CAPA
Verbeter uw kwaliteitsborging in de farmaceutische sector met slim CAPA-beheer via RFID-tracering van monsters

Korte time-to-market dankzij modulaire installatietechniek en MTP
Met de multiprotocol-Ethernet-gateways en het Module Type Package (MTP) van TURCK communiceren uw machinemodules volledig automatisch met de belangrijkste besturingssystemen

RFID beveiligt slangaansluitingen in ATEX-zone 2
B. Braun Medical AG garandeert betrouwbare meng- en afvulprocessen dankzij een storingsvrije controle van slangverbindingen in ATEX-zone 2 – met een RFID-oplossing van TURCK

Intrinsiek veilige Ethernet-gateway voor Zone 1
Met de GEN-2G-gateway voor zijn excom I/O-systeem met hoge beschikbaarheid is TURCK de eerste fabrikant die intrinsiek veilige, op koper gebaseerde Ethernet-technologie introduceert in ATEX-zone 1


Korte tijd tot marktintroductie
Modulaire productiesystemen en gedecentraliseerde I/O-oplossingen zorgen voor een snellere systeemconfiguratie. Dankzij multiprotocol kunt u wereldwijd hetzelfde I/O-niveau in machines gebruiken, ongeacht of de besturing Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP of CC-Link ondersteunt.

Hoge procesbetrouwbaarheid
Van fraudebestendige bewaking van slangaansluitingen tot betrouwbare bescherming tegen vervalsingen: de ID-oplossingen van TURCK bieden bescherming tegen procesafwijkingen en fouten.

Traceerbaarheid van begin tot eind
Documentatie, laboratoriummonsters en wegwerpverpakkingen: het uitgebreide RFID-assortiment van TURCK biedt oplossingen voor elke track-and-trace-taak.