Uitdaging
In farmaceutische en biofarmaceutische fabrieken moeten talrijke automatiseringscomponenten veilig worden geïnstalleerd en worden beschermd tegen omgevingsinvloeden en reinigingsprocessen. Standaardoplossingen zijn niet steeds geschikt voor de specifieke eisen van de toepassing. In de regel is er in de fabriek weinig tijd voor de bedrading. Het monteren en bedraden van beschermingsbehuizingen bij de eindklant vaak duurt te lang. Bovendien zijn de individuele installatieomstandigheden niet altijd geschikt voor kant-en-klare beschermbehuizingen.
Oplossing
Veel machine- en installatiebouwers hanteren standaardfuncties voor verschillende sensoren en actuatoren, zoals ventielen. Dit komt doordat er vaak weinig tijd is om de installatie in gebruik te nemen. TURCK en zijn partners kunnen hiervoor een beroep doen op de expertise van hun eigen schakelkastfabrikant Turck Mechatec.
Turck Mechatec produceert de gewenste componenten, aansluitklaar in op maat gemaakte beschermingsbehuizingen voor de veilige en efficiënte integratie van veldbuscomponenten in farmaceutische installaties. De behuizingen van aluminium of roestvaststaal zijn voorzien van kabelwartels van kunststof of roestvaststaal. Ze bieden bescherming tegen vocht, stof en mechanische invloeden, waardoor gevoelige veldbusapparaten betrouwbaar functioneren.
Klanten profiteren van een uitgebreide planning, met beschermbehuizingen die precies op hun behoeften zijn afgestemd. Naast de eigenlijke veldbuscomponenten kunnen ook verdeelstations, voedingen of overspanningsbeveiliging worden geïntegreerd. Dit zorgt voor een snelle, overzichtelijke en aan de normen conforme installatie. Fabrikanten en exploitanten van installaties krijgen een uiterst betrouwbare oplossing die optimaal aan hun eisen voldoet. Voor toepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen biedt Turck Mechatec is bevoegd om intrinsiek veilige oplossingen te implementeren.