Geautomatiseerde klimaatregeling in mobiele kippenhokken
TURCK's CMTH conditiebewakingssensor monitort betrouwbaar de temperatuur en luchtvochtigheid in het kippenhok

Voordelen
Kosteneffectieve integratie van twee meetgrootheden in één sensor
- Eenvoudige retrofit zonder schakelkast dankzij IP67-behuizing
Dataweergave en bediening via mobiele devices
Complete oplossing uit één hand
Uitdaging
In mobiele kippenhokken schommelen de temperatuur en de luchtvochtigheid sterk, afhankelijk van het weer en het seizoen. Hoge waarden schaden het dierenwelzijn en bevorderen schimmelgroei. Betrouwbare bewaking en regeling van de klimatologische omstandigheden zijn noodzakelijk om een optimaal klimaat in kippenhokken te garanderen. Een gedecentraliseerde oplossing voor automatische regeling van ventilatiekleppen en airconditioningunits verhoogt het comfort voor de dieren en vereenvoudigt het beheer van de kippenhokken.
Oplossing
De CMTH-sensor van TURCK meet continu de temperatuur en luchtvochtigheid en meldt afwijkingen van het streefbereik. In combinatie met de I/O-systemen, besturingen en HMI-panelen van TURCK kan de klimaatregeling in het kippenhok worden geautomatiseerd. Ventilatiekleppen, ventilatoren en airconditioningunits kunnen rechtstreeks worden aangestuurd om optimale omstandigheden te garanderen.
Door verbinding te maken met de TAS Cloud kunnen veehouders waarden in realtime volgen en aanpassingen doorvoeren via mobiele apparaten of pc's. De cloud dashboards bieden een duidelijk overzicht van alle relevante gegevens uit meerdere stallen. Hierdoor kunnen temperatuur en luchtvochtigheid te allen tijde efficiënt worden geregeld.
Robuuste IP67-voedingen maken installatie direct in de stal mogelijk, zonder dat er een schakelkast nodig is. In combinatie met draadloze communicatie en een zelfvoorzienende stroomvoorziening, zoals zonnepanelen, kunnen mobiele kippenhokken flexibel worden geëxploiteerd. Dit verbetert het dierenwelzijn, vermindert handmatige ingrepen en zorgt voor een duurzame, geautomatiseerde klimaatregeling.

"Met onze netwerkgebaseerde sensoroplossing kunnen veehouders de temperatuur en luchtvochtigheid in de stal continu monitoren om optimale omstandigheden en een beter dierenwelzijn te waarborgen."
Raphael Penning | Product Manager Distance Sensors | TURCK GmbH
Lees meer over onze producten
TURCK Automation Suite TAS – Ga nu aan de slag
Van het eerste concept, over een eenvoudige inbedrijfstelling en efficiënte operationele werking, tot wereldwijde service: TAS maakt uw machinedata doorheen de volledige levenscyclus bruikbaar – voor meer transparantie, snellere besluitvorming en efficiënte processen. Ga nu aan de slag en ontdek zelf hoe eenvoudig data kan worden omgezet in echte meerwaarde.